Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:
Opis produktu |
---|
Deviation mirror for SLP |
General specifications | ||
---|---|---|
Number of beams | 3 | |
Functional safety related parameters | ||
Category | Cat. 4 | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Approvals and certificates | ||
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | Extruded aluminum profile , powder coated , RAL 1021 (yellow) | |
Dimensions | ||
Length | 936 mm | |
Suitable series | ||
Safety Series | SLP SLPC SLPCM |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Safety and Security Documentation | Język | Typ pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|
Instruction Manual Safety light grid SLP/SLPC SLP/SLPCM | ENG | 1421 KB |
Certificates | Nr. certyfikatu | Język | Typ pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1314d.pdf | Z10 020068 0084 | ALL | 75 KB | |
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB | |
USA UL | UL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1 | ALL | 561 KB |
Szukasz konkretnego produktu z określonym poziomem SIL/PL? Nasze narzędzie wyszukiwania przedstawia przegląd urządzeń z określonym poziomem bezpieczeństwa, w tym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level — SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level — PL) — wypróbuj je!