VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Najnowsza generacja oprogramowania układowego do zdalnych monitorów VisuNet i rozwiązań typu cienki klient w obudowie (BTC)
VisuNet RM Shell 6 z dodatkowym oprogramowaniem Control Center pozwala na zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami ze scentralizowanej stacji roboczej, eliminując konieczność fizycznego wkraczania do obszaru. Oprogramowanie sprzętowe RM Shell 6 jest oparte na systemie Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC i obsługuje wszystkie powszechne protokoły.
Oprogramowanie układowe do zdalnych monitorów VisuNet i rozwiązań typu cienki klient
W połączeniu z oprogramowaniem VisuNet Control Center oprogramowanie RM Shell umożliwia scentralizowane zarządzanie zdalnymi monitorami VisuNet RM. Oprogramowanie RM Shell 5 jest oparte na systemie Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC i obsługuje wszystkie popularne protokoły oraz instalację aplikacji innych producentów.
Oprogramowanie najnowszej generacji do scentralizowanej zdalnej konfiguracji zdalnych monitorów VisuNet i rozwiązań typu cienki klient w obudowie
VisuNet Control Center 6 umożliwia zarządzanie wszystkimi systemami HMI z RM Shell 6 z centralnej lokalizacji. Dzięki temu administratorzy nie muszą wchodzić do niebezpiecznych obszarów i pomieszczeń sterylnych w celu skonfigurowania lub konserwacji monitora zdalnego lub rozwiązania typu cienki klient w obudowie. Dostęp do urządzeń jest przyznawany z centralnej lokalizacji, oszczędzając czas i koszty.
Software for centralized remote configuration of VisuNet RMs and box thin clients
VisuNet Control Center allows all HMI systems with RM Shell to be managed from a central location. This prevents administrators from having to enter hazardous areas and cleanrooms to set up or maintain an RM or box thin client. Access to the devices is granted from a central location, saving time and costs.
Uwaga: Kliknij łącze „Operating System Management” (Zarządzanie systemem operacyjnym) po lewej stronie, aby dowiedzieć się więcej o procedurze zakupu i instalacji tego pakietu aktualizacji.
Ten zestaw aktualizacji działa z monitorami zdalnymi VisuNet i cienkimi klientami w obudowie firmy Pepperl+Fuchs, które zostały pierwotnie dostarczone z oprogramowaniem sprzętowym RM Shell 5 opartym na systemie operacyjnym Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Uwaga: Kliknij łącze „Operating System Management” [Zarządzanie systemem operacyjnym] po lewej stronie, aby dowiedzieć się więcej o procedurze zakupu i instalacji tego pakietu aktualizacji.
Zestaw aktualizacji działa z monitorami zdalnymi VisuNet i klientami zubożonymi w obudowie firmy Pepperl+Fuchs, które zostały pierwotnie dostarczone z oprogramowaniem sprzętowym RM Shell 5 opartym na systemie operacyjnym Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 lub zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym RM Shell 4.