Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Sygnalizatory akustyczne

Sygnały akustyczne to główny rodzaj sygnałów wykorzystywanych do informowania o niebezpieczeństwach, ostrzeżeniach i zmianach stanu, np. w przypadku awarii urządzenia lub problemów z bezpieczeństwem, a także podczas uruchamiania systemów. Firma Pepperl+Fuchs, jako niezawodny producent urządzeń do automatyzacji procesów, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości sygnalizatorów akustycznych. Nasze sygnalizatory są wykonane z odpornego na korozję aluminium lub poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Umożliwiają montaż na ścianie, suficie i podłodze — w miejscu najbardziej odpowiednim dla danego projektu.

  • Wiele sygnałów i różne stopnie
  • Dostępne wersje o napięciu 24 V DC, 115 V AC lub 240 V AC
  • Korpusy wykonane z aluminium LM6 lub GRP
  • Zakres mocy wyjściowej od 100 dB do maksymalnie 117 dB
  • Dostępne warianty dla Ex d, Ex nA lub Ex i

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Pepperl+Fuchs, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji dla własnych zastosowań.