Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

20 Years of Industrial RFID from Pepperl+Fuchs

Identyfikacja wyznacza nowe standardy

Głowica odczytująco-zapisująca UHF F190 zapewnia maksymalną elastyczność, łatwą obsługę i wysoką wydajność
Głowica odczytująco-zapisująca UHF F190 zapewnia maksymalną elastyczność, łatwą obsługę i wysoką wydajność

Technologia RFID steruje procesami w różnych branżach. Jej wszechstronne możliwości pokazują, dlaczego ta technologia ma tak istotne znaczenie dla nowoczesnych zastosowań. Technologia RFID sprawia, że procesy są bardziej inteligentne, przejrzyste i znacznie obniża koszty.

Podobnie jest w przypadku głowicy odczytująco-zapisującej UHF F190. Głowica F190 zapewnia maksymalną elastyczność, łatwą obsługę i wysoką wydajność:

  • Jednoczesne odczytywanie do 40 etykiet
  • Niewielka i wytrzymała obudowa umożliwiająca używanie urządzenia nawet w najtrudniejszych warunkach
  • Możliwość wyboru zakresu odczytu przy użyciu oprogramowania zwiększająca bezpieczeństwo procesu
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami IDENTControl

Głowica odczytująca-zapisująca UHF F190 to jeden z wielu produktów wysokiej jakości firmy Pepperl+Fuchs wykorzystujący jej ponad 20-letnie doświadczenie i wiedzę na temat zastosowań przemysłowej technologii RFID.

Co oferujemy

  • Komponenty RFID o dużej wydajności — od małych tagów do inteligentnych interfejsów sterujących
  • Kompatybilność ze wszystkimi interfejsami sterującymi na całym świecie
  • Bezpieczne i przejrzyste procesy z możliwością dostosowania w dowolnej chwili
  • Usługi dla klientów świadczone na całym świecie

Discover the diversity of RFID technology for your applications


Master your logistics easily with RFID

The flow of goods must always be adjustable. The reliable traceability of materials is as important as the complete transparency of processes.



Industrial RFID improves order picking

Read/write heads mounted between conveyor rollers can identify tags in various positions. The reliable identification of products and totes results in near zero shipping errors.



Industrial RFID enhances garment handling

RFID technology is used in the garment industry. Clothing is transported via suspension conveyors. Tags help to identify the destination of every single piece.



RFID enables proper cooling

RFID systems keep track of processes in high rack warehouses. Goods are quickly transported to their target location.


Safe control of complex processes



RFID monitors hose connections

RFID monitored hose connections allow or inhibit the flow of process components and liquids and ensure processes.



Industrial RFID as a “Key” to Control Machine Access

Unauthorized machine operation and manipulation of parameters can be prevented by RFID technology.



RFID enables better catering

RFID also controls the allocation of food in airplanesRFID systems are integrated in inductive ovens to control the food preparation.


Discover more applications for RFID and view our application index.


RFID from Pepperl+Fuchs secures worldwide use

Pepperl+Fuchs’ components can be combined with all control interfaces worldwide. For ideal applications IDENTControl interfaces can be connected with read/write heads and tags of all common operating frequencies (LF, HF, UHF).

Optimize your applications with RFID from Pepperl+Fuchs. Our experts are ready to help!