System przewietrzania Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pxb pozwala na obniżenie klasyfikacji wewnątrz chronionej obudowy ze strefy 1/strefy 21 do strefy bezpiecznej. W chronionych obudowach może być używany sprzęt ogólnego użytku.
Uwaga: Odpowietrzniki są wymagane w każdej z chronionych obudów.
System przewietrzania Ex pxb jest zbudowany zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy ATEX 2014/34/EU i norm EN60079-2 oraz EN61241-4. Europejskie metody ochrony pozwalają na użycie wielu technik podczas projektowania urządzeń do stref zagrożonych wybuchem.
System przewietrzania i utrzymywanie nadciśnienia Ex pxb z serii 6500 zapewnia niezawodną ochronę podczas korzystania z urządzeń elektrycznych ogólnego użytku w miejscach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych jako strefa 1/21.
Seria 6000 to system przewietrzania Ex pxb typu X Rapid Exchange®. System przewietrzania Ex pxb pozwala na obniżenie klasyfikacji wewnątrz chronionych obudów ze strefy 1/strefy 21 do strefy bezpiecznej.
System przewietrzania Ex pxb serii 6100 został zaprojektowany do użytku w dużych obudowach i z wybranymi dużymi silnikami, napędami i sprężarkami w strefach niebezpiecznych ATEX/IECEx 1 lub 2
Wszystkie modele systemu przewietrzania Ex pxb wymagają odpowietrznika. Dowiedz się więcej o akcesoriach i odpowietrznikach do systemu przewietrzania Ex pxb.