Ve velkochovu polovina slepic snáší hnědá vejce a druhá polovina snáší bílá vejce. Ta jsou jedno po druhém a v náhodném pořadí dopravována na páse do balírny.
Lenka a Jirka pracují jako třídiči vajec v balírně. Aby si práci trochu ozvláštnili, zkoušejí předpovídat určitá pořadí. Vyhrává ten, jehož předpověď se splní jako první. Lenka předpovídá pořadí bílé, hnědé, hnědé a Jirka říká hnědé, hnědé, bílé.
Kdo má větší šanci vyhrát a jak velkou šanci má?
Jirka vyhraje pouze v případě, že nejprve budou dopravena dvě hnědá vejce. Dříve či později bude následovat bílé vejce, např. hhb, hhhb, hhhhb apod. V případě kteréhokoli z těchto pořadí Jirka vyhraje. Pravděpodobnost, že nejprve budou dopravena dvě hnědá vejce, je 1/2 * 1/2 = 1/4.
Ve všech ostatních případech vyhraje Lenka, protože před pořadím hh je vždy bílé vejce. Lenka má proto větší šanci (75 %), že sázku vyhraje.