Na polygrafický průmysl mají vliv stále se zvyšující nároky na pružnost, kvalitu a rychlost. Různé tiskové úlohy od malých po rozsáhlé náklady vyžadují vysokou flexibilitu a rychlou obrátku strojů. Zároveň stoupají i požadavky na kvalitu.
Při tisku a zpracování po tisku musí stroje pracovat přesně, aby se minimalizovalo plýtvání materiálem a prostoje strojů:
Nabízíme správné řešení senzorů pro vaše aplikace přípravy tisku, tisku a zpracování po tisku.
Aplikace v papírenském průmyslu sahají od výroby hrubých materiálů až po závěrečnou úpravu. Naše ultrazvukové a optické senzory pro měření vzdálenosti detekují role papíru, sledují průměry příruby a zajišťují konzistentní napětí příruby. Robustní snímače a poziční systémy přesně detekují válce a kotouče, aby mohly řídit napětí pásů a zabránit přetržení příruby. Ultrazvukové senzory spolehlivě detekují lepené spoje a tak snižují plýtvání materiálem.
Dodáváme kompletní individuální řešení. Naši odborníci vám pomohou zvolit správnou technologii senzorů pro vaši konkrétní aplikaci.
Výkonný kamerový senzor BIS510 představuje senzor číslo 1 pro kontrolu listů ve všech běžných kompletovacích, skládacích a vázacích strojích. Kamerový senzor zajišťuje bezpečnou kontrolu listů ve vysokorychlostních aplikacích porovnáním obrazu a přečtením kódu 1-D a 2-D.
Detekce zdvojených listů a lepených spojů pomocí ultrazvukových senzorů se osvědčila v polygrafickém, papírenském i obalovém průmyslu. Díky ultrazvukové řadě UDC-18GM je nyní možné eliminovat situace způsobující prostoje tiskových strojů a vysoké náklady na opravy. Řada UGB-18GM navíc snižuje plýtvání na základě spolehlivé identifikace lepených spojů příruby, dvojitých vrstev a štítků.
Optical Print Inspector je všestranné řešení pro čtení kódu v papírenském, polygrafickém a obalovém průmyslu. Kamerové senzory dokážou při vysokých rychlostech až 10 m/s při 30 čteních/s číst systémy symbolů Data Matrix, Code 2/5, Code39, Code128 a Pharmacode.
Optické miniaturní senzory řady ML4.2 se používají pro přesné zarovnání listů, založení listů a detekci hran u všech strojů přípravy tisku, tisku a zpracování po tisku. Infračervené světlo a triangulační princip zaručují přesnost spínání i při hustém prachu. Přesnost spínání má přímý vliv na přesnost procesu laserového gravírování, výsledného tisku či vysekávání.