Modulární systémy Remote I/O přenášejí provozní data z normálních prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu připojením binárních nebo analogových snímačů a akčních členů k řídicímu systému prostřednictvím sběrnicového rozhraní. Remote I/O je správná volba, když chcete umístit moduly I/O blízko provozních zařízení. Díky omezení kabeláže ušetříte nejen na počtu kabelů, ale také čas, peníze a námahu. Systém Remote I/O tak lze instalovat na decentralizovaném místě i přímo do prostředí s nebezpečím výbuchu. Zároveň můžete snadno ovládat a sledovat snímače a akční členy z řídicí místnosti.
K systému Remote I/O můžete připojit zařízení 4 mA – 20 mA, včetně vysílačů toku vody, snímačů pro signalizaci polohy ventilů, převodníků tlaku nebo vysílačů teploty. Připojit lze také zařízení jako termočlánky, odporové snímače teploty (RTD), mechanické kontakty a vizuální nebo zvukové alarmy.
Naše systémy Remote I/O jsou kompatibilní se síťovými protokoly, například:
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí systémy Remote I/O pro různé typy prostředí s nebezpečím výbuchu:
Systém FB Remote I/O je certifikovaný pro montáž v Zóně 1, s umístěním systému Remote I/O blízko provozních zařízení. Tento modulární systém úpravy signálu umožňuje propojit signály z provozních zařízení s řídicím systémem umístěným v normálním prostředí pomocí provozních připojení Ex i nebo Ex e. Systém FB Remote I/O je instalovaný v rozvaděči. Standardní skříně jsou z polyesteru zpevněného skelnými vlákny (GRP), sklolaminátu nebo nerezové oceli. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní řešení Remote I/O, včetně plně certifikovaných skříní s integrovanými systémy a komponentami.
Systém LB Remote I/O je certifikovaný pro montáž v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 2, třída I/Div. 2. Tento modulární systém úpravy signálu umožňuje propojit signály z provozních zařízení s řídicím systémem umístěným v normálním prostředí pomocí připojení bez certifikace Ex nebo připojení Ex i. Oba typy obvodů lze kombinovat v jednom systému. Systém LB Remote I/O se zapojuje do základní desky. Případně naše střediska Solution Engineering Center (SEC) mohou poskytnout systém předem namontovaný do plně certifikované skříně dle požadavků zákazníka.