Čtečku kódů lze použít pro aplikace s vysokou rychlostí až 10 m/s a s frekvencí pulzů až 100 čtení najednou. Díky dodatečným funkcím – například vstupu pro rotační snímače pro synchronní čtení cest nebo funkce pro čtení až 200 mm dlouhých čárových kódů pomocí snímání více obrazů – je tato čtečka kódů zcela jedinečná.
Detekce tisku kontrolujte proměnlivé struktury a zajišťuje přítomnost požadovaných produkčních dat, sériových čísel a informací o datu expirace. Pomocí porovnávání log je ověřována přítomnost a správné umístění log. V režimu více oken je snímaná oblast rozdělena do čtyř polí, která lze následně jednotlivě detekovat a vyhodnocovat. V jediném kroku jsou přečteny a porovnány kódy a je zkontrolována přítomnost log a tisku.