Since 1932, the Italian L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU) has designed integrated safety strategies to protect employees and assets at public institutions, international organizations, and companies—even in hazardous areas. A large Italian oil company commissioned the renowned institute to optimize and increase the safety of the process used to refuel tanks at gas stations. As a result, mobile solutions—consisting of smartphones, tablets, and applications—have been developed in collaboration with the system integrator Pontiradio and the Pepperl+Fuchs brand ecom.
The safety of employees who work in hazardous areas, including around fuel tanks at gas stations, is a top priority. The refueling process is regulated by strict safety standards. For instance, tanks can only be delivered and filled by specialized carriers, under the supervision of a qualified person. Until now, every truck driver had to be accompanied by a supervisor who could provide help quickly in case of an emergency—a good precaution, but not efficient. For this reason, tank fill monitoring should be centralized in a control center, and a comprehensive lone worker protection system should be implemented to ensure the safety and communication needs of mobile workers.
Kompletní řešení „vše v jednom“ se jiskrově bezpečnými mobilními zařízeními z portfolia ecom společnosti Pepperl+Fuchs je technologickým základem síťových aplikací. Jako specialista na radiokomunikaci a řídicí místnosti, je IVU postaven na silných stránkách systémového integrátora Pontiradio. Mobilní řešení je připojeno k řídicímu centru a slouží jako infrastruktura pro správu 3000 čerpacích stanic a 400 nákladních automobilů s až 500 plněními denně a 40 souběžnými plnicími operacemi. Celý proces sleduje šest operátorů v řídicím centru. Smartphone Smart-EX® 01 s certifikací ATEX podporuje mobilní komunikaci pracovníků prostřednictvím sítí LTE a Wi-Fi. To zajišťuje co nejširší pokrytí sítě ve všech oblastech a situacích – při nízké latenci sítě, vynikající přenosové rychlosti a nejlepší kvalitě hlasu. Protože je Smart-EX® 01 vybaven tlačítky, lze jej ovládat i rukavicemi. Není nutná žádná další interakce se smartphonem.
Intrinsically safe mobile devices from Pepperl+Fuchs' ecom portfolio, equipped with professional partner software, offer a wide range of benefits. In addition to improved safety due to cost-effective, efficient, and seamlessly implemented lone worker protection, high cost savings and ROI are achieved after just a few months. Supervisors do not have to be on site and can instead focus on other responsibilities due to continuous monitoring of the devices (GPS position, battery charge, signal quality, connection status) and automated notification of the entries and exits at filling stations. Within seconds, a supervisor can determine from the control room whether an alarm is real and alert the emergency service. It is also possible to document an emergency situation by using recorded voice communication, video streaming, GPS position, and event logs. Documentation of the entire rescue chain makes the process evaluable and provides a foundation for optimization of alert processes and legal compliance. Intelligent management helps achieve optimization and improved planning.