Sběrnice FOUNDATION Fieldbus H1 připojuje ve zpracovatelském průmyslu rozsáhlou instalovanou základnu provozních zařízení k řídicímu systému. Průmyslová sběrnice umožňuje digitální datovou komunikaci mezi závodem a řídicím systémem a zajišťuje také napájení provozních zařízení.
Napájecí zdroje průmyslové sběrnice instalované v řídicích skříních tvoří páteř komunikačního systému. Řídicím skříním je nutné věnovat zvláštní pozornost při budování nových závodů nebo částí stávajících závodů a také při výměně starých nebo vadných modulů.
Klíčovými aspekty pro nové závody, stejně jako pro projekty modernizace, jsou optimální využití prostoru skříně, kompatibilita, snížení náročnosti instalace a minimalizace ztrát energie. Přidání klimatizace do řídicích skříní vyžaduje značnou práci navíc a dodatečnou údržbu, a je také nákladné a složité. Ztráty energie uvnitř rozvaděče určují počet segmentů, které je možné napájet.
Při instalaci modulů během budování nových závodů je nutné zachovat rozsah zapojování a testování na minimální úrovni. Při výměně modulů je ideální umožnit co nejrychlejší a nejjednoduššíproces přestavby. Kromě toho musí napájecí zdroj zabrat co nejmenší prostor a vytvářet co nejméně tepla.
Primární cíle:
Pepperl+Fuchs develops and manufactures FieldConnex® Power Hubs with low space requirements, which feature connectors suitable for the respective process control system. The Power Hubs are suitable for both new installations as well as revamps. A “reversed” version enables mirror-image wiring arrangement in the control cabinet, separating field and control system cables, thus preventing crosstalk and enhancing the reliability and quality of communication. With redundant configuration of the pluggable modules, replacement is possible during system operation without any down time.
Kompatibilita a kompaktní provedení umožňují jednoduchou a efektivní výměnu při vylepšování stávajících instalací. Při výměně napájecího zdroje je vyžadována pouze minimálnípřestavba, protože kabeláž a připojení zůstanou beze změn a lze je znovu použít. Ztráty energie rozbočovače napájení jsou až o 75 procent nižší než u srovnatelných modulů. Díky tomu je možné instalovat velké množství segmentů na jednu řídicí skříň, takže lze snížit požadavky na prostor v řídící místnosti a také omezit nebo zcela eliminovat potřebu klimatizace. Nízké ztráty energie jsou hlavním důvodem velmi dlouhé životnosti rozbočovačů napájení.
Použití průmyslově vyráběných kabelů dále snižuje požadované množství kabeláže a odstraňuje potřebu provádění kontrolních postupů. Všechny tyto výhody přispívají ke zjednodušení instalace a kratším prostojům, a tím také k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví.