Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řízení skladu pomocí fotoelektrických senzorů

Spolehlivé sledování produktů pomocí fotoelektrického senzoru ML17

Použití

Distribuční centra jsou se svými více než 10 000 čtverečními metry jako malá města. Kilometry dopravních pásů přepravují zásoby pro uskladnění a expedici, zatímco inteligentní systémy řízení řídí tok materiálu. Bez spolehlivého sledování zásob nelze zboží včas expedovat.


Cíl

K zajištění efektivity a účelnosti procesů ve skladech musí být zboží neustále sledováno. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolehlivá technologie snímání.


Řešení

Fotoelektrický senzor ML17
Fotoelektrický senzor ML17

Kompaktní fotoelektrické senzory ML17 od společnosti Pepperl+Fuchs jsou instalovány několik desítek centimetrů od jednotlivých dopravních pásů a spolehlivě sledují pohyb produktů po celém skladu. Senzor ML17 je dodáván s 18mm hubicí se závitem a průchozími otvory pro povrchovou montáž. Se svými 29,3 mm má senzor ML17 menší hloubku než většina 18mm válcových senzorů. Dokonale se tak hodí pro aplikace s nedostatkem místa. Čtyři různé režimy snímání, včetně reflexní verze a verze s potlačením pozadí, poskytují zvýšenou flexibilitu, zatímco výstup 4 v 1 zjednodušuje instalaci, protože se může jednat o NPN nebo PNP.
 

Technické vlastnosti:

  • Kompaktní pouzdro
  • Diody LED s vysokou viditelností ze všech směrů
  • Výstup 4 v 1 (dvojčinný)
  • Stupeň krytí IP67
  • Kabel M8 nebo M12 s možností rychlého odpojení

Výhody

Výjimečný poměr ceny a výkonu vytváří z fotoelektrického senzoru ML17 dokonalý produkt pro trhy a obory, které vyžadují spolehlivý a nízkonákladový senzor. Vzhledem k použití výstupu 4 v 1 není nutné skladovat jednotlivé verze PNP a NPN. Senzor ML17 je dokonalý pro aplikace s nedostatkem místa.


Stručný přehled

  • Univerzální provedení pouzder
  • Výjimečný poměr ceny a výkonu
  • Flexibilní použití
  • Různé režimy snímání

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.