VisuNet EX1 RM Remote Monitor se používá v provozech v zónách 1 a 21 a má certifikaci ATEX a IECEx. K dispozici jsou rovněž certifikace NEPSI a GOST R. Má 19" displej s rozlišením 1280x1024. Rovněž disponuje integrovaným připojením pro čtečku čárových kódů PowerScan.
Průmyslová klávesnice s ochrannou fólií z polyesteru, pouzdro IP65, 105 kláves a několik jazykových verzí jsou další vlastnosti.
Jako typy myší nabízíme:
VisuNet EX1 KM lze instalovat, jak je uvedeno níže: Všechny verze mimo nástěnného rámu umožňují rotační nebo fixní umístění, případně sklápění nebo otáčení obrazovky:
VisuNet EX1 RM lze upravit podle konkrétních potřeb aplikace. Na stranu pouzdra monitoru lze přidat nerezové pouzdro pro provozní prvky. Toto pouzdro lze konfigurovat spínači, varovnými kontrolkami, spínači pro nouzové vypnutí, až šesti jiskrově bezpečnými nebo čtyřmi průmyslovými ohnivzdornými klávesnicemi. K dispozici jsou rovněž jednotky pro napájení a datové switche.