VisuNet EX1 PC jsou navrženy pro provoz v zónách 1 a 21 a mají certifikaci ATEX a IECEx. Brzy budou rovněž dostupné certifikace NEPSI a GOST R. Panel PC je vybaveno procesorem Pentium-M 1.8 GHz a 1 GB RAM. Pro centrální ukládání dat je k dispozici 16GB Solid State Disc (SSD). Ethernetová komunikace probíhá na rozhraních, jako jsou RS232 a USB. Rovněž disponuje integrovaným připojením pro čtečku čárových kódů PowerScan.
Průmyslová klávesnice s ochrannou fólií z polyesteru, pouzdro IP65, 105 kláves a několik jazykových verzí jsou její další vlastnosti.
K dispozici jsou dvě verze průmyslových displejů TFT:
Jako typy myší nabízíme:
Panel PC VisuNet EX1 PC lze instalovat, jak je uvedeno níže: Všechny verze mimo nástěnného rámu umožňují rotační nebo fixní umístění, případně sklápění nebo otáčení obrazovky:
VisuNet EX1 PC lze upravit podle konkrétních potřeb aplikace. Na stranu pláště Panel PC lze připevnit nerezové pouzdro pro provozní prvky. Toto pouzdro lze konfigurovat spínači, varovnými kontrolkami, spínači pro nouzové vypnutí, až šesti jiskrově bezpečnými nebo čtyřmi průmyslovými ohnivzdornými klávesnicemi. K dispozici jsou rovněž jednotky pro napájení a datové switche.