VisuNet GMP PC jsou navržena pro řízený průmysl, jako například farmacii nebo potravinářství. Mechanické komponenty Panel PC jsou hodnoceny pro pouzdra IP 65 a odpovídají principům GMP „Dobré výrobní postupy“.
Panel PC je vybaveno procesorem Intel ATOM 1,6 GHz a 2 GB RAM. Pro centrální ukládání dat je k dispozici 80GB Solid State Disc (SSD).
Tyto 19" a 22" průmyslové displeje nabízejí rozlišení 1280x1024, respektive 1680x1250 při 22". Průmyslová klávesnice s ochrannou fólií z polyesteru s 105 klávesami je antibakteriální a odolná vůči čisticím prostředkům, které se v tomto průmyslu běžně používají. Klávesnice se dodává v nerezovém pouzdře IP65 a je k dispozici v několika jazykových verzích.
Jako typy myší nabízíme:
VisuNet GMP PC lze instalovat takto:
VisuNet IND v tenkém pouzdře je velice odolná pracovní stanice třídy I, div.2 vytvořená, aby odolala i těm nejtvrdším podmínkám. Design pouzdra VisuNet IND je velice všestranný, takže pracovní stanice pro operátory v celém provozu mohou vypadat stejně, ačkoli budou mít rozličné funkce.