Switch RJ umožňuje přenos dat do vzdálenosti 150 m pomocí měděných kabelů. Je vybaven 5 porty pro připojení několika přijímačů. Switch RJ má certifikaci pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu zóny 2 podle normy ATEX.
Ethernetový switch SK-FX-100 má sedm portů RJ45 a jeden port pro optické kabely SC. Maximální délka optického kabelu je 2 km. Ethernetový switch lze instalovat na lištu DIN v bezpečném prostoru a lze jej připojit k jednotce Optionbox OB31.