Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nedostupné pro prodej

Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Tablet Tab-Ex02 Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Výňatek z katalogového listu: Technická data   Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Související produkty: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Accessories
Desktop charging station, 5-slot, for Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 and Tab-Ex 02 DZ2pa
Belt clip with carabiner for universal usepa
Marketingová vstupní stránka pro tablet Tab-Ex® 02

Tablety Tab-EX® 02 s úhlopříčkou 8" a tablety Tab-Ex® Pro s úhlopříčkou 10" přicházejí také s inovativními vlastnostmi, jako je rozšířená realita, které usnadňují implementaci aplikací průmyslu 4.0 / IIoT.