Aplikaci Pepperl+Fuchs SmartBridge vyvinula společnost Pepperl+Fuchs SE a zpřístupnila ji na různých platformách. Aplikace Pepperl+Fuchs SmartBridge umožňuje ovládání rozhraní SmartBridge vytvořeného společností Pepperl+Fuchs SE. Prostřednictvím rozhraní SmartBridge a aplikace SmartBridge je možné prohlížet a měnit stavová a procesní data ze zařízení IO-Link na mobilních zařízeních bez ohledu na to, kdo je vyrobil.
Níže bychom vás chtěli v souladu s článkem 13 nařízení GDPR informovat o tom, jaký druh osobních údajů budeme v souvislosti s používáním aplikace SmartBridge zpracovávat, do jaké míry a pro jaké účely.
1. Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů a interního pověřence pro ochranu osobních údajů
Správce osobních údajů:
Pepperl+Fuchs SE (dále jen „Pepperl+Fuchs“)
Lilienthalstrasse 200,
68307 Mannheim, Německo
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Fax: +49 (0)621 776-1000
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Pepperl+Fuchs je možné kontaktovat na výše uvedené adrese, k rukám p. Beckerse, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dsb@de.pepperl-fuchs.com.
2. Instalace aplikace SmartBridge
Aplikace SmartBridge je k dispozici na prodejních platformách provozovaných třetími stranami, které jsou známé jako obchody s aplikacemi. Stahování může vyžadovat předcházející registraci v příslušném obchodě s aplikacemi a instalaci softwaru obchodu s aplikacemi. Společnost Pepperl+Fuchs nemá žádný vliv na shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů souvisejících s vaší registrací nebo na poskytování stahování v příslušném obchodě s aplikacemi a softwaru obchodu s aplikacemi. V tomto ohledu je jedinou odpovědnou osobou provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. Společnost Pepperl+Fuchs pouze zpracovává data požadovaná ke stažení aplikace SmartBridge do vašeho zařízení. V případě potřeby kontaktujte přímo poskytovatele příslušného obchodu s aplikacemi.
3. Přístup k funkcím a službám
Aby byl zaručen správný a pohodlný provoz systému SmartBridge, musí mít aplikace SmartBridge přístup k různým funkcím a službám na vašem mobilním zařízení. Níže se uvádějí informace o tom, ke kterým funkcím či službám se přistupuje, k jakému účelu tento přístup slouží a co se děje se všemi výslednými daty:
Přístup k fotoaparátu: Tato funkce je nutná ke čtení kódu 2D, který se používá k ověření připojení mezi rozhraním SmartBridge a vaším koncovým mobilním zařízením; žádná další data neshromažďujeme.
Navázání připojení Wi-Fi a přístup k němu: Tato funkce je nutná při kontrole, jestli je dostupné vhodné připojení Wi-Fi kvůli nastavení příslušného připojení; žádná další data neshromažďujeme.
Přístup k rozhraní Bluetooth: Tato funkce je nutná, aby se umožnila výměna dat mezi rozhraním SmartBridge a aplikací SmartBridge na vašem koncovém mobilním zařízení; žádná další data neshromažďujeme.
4. Shromažďování a zpracování osobních údajů včetně typu a účelu
Aplikace SmartBridge zpracovává následující data, která jsou v souladu s nařízením GDPR klasifikována jako osobní:
IP adresa: každé zařízení připojené k internetu musí mít jedinečnou adresu pro přenos dat, tzv. IP adresu. Uložení IP adresy na přinejmenším krátkou chvíli je z podstaty fungování internetu technicky nevyhnutelné. IP adresy se dále neukládají ani nezpracovávají.
5. Zákonný důvod pro zpracovávání
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem našich legitimních zájmů v souladu s bodem (f) článku 6(1) nařízení GDPR, abychom zajistili technické zabezpečení a dostupnost aplikace SmartBridge.
6. Příjemci či kategorie příjemců
Vaše data se budou používat výhradně v rámci zákonných pravidel. Obecně budou vaše data zpracovávat zaměstnanci společnosti Pepperl+Fuchs, kteří tyto informace potřebují k plnění zákonných povinností. Aplikace SmartBridge využívá služeb „S3“ a „API Gateway“ společnosti Amazon Web Services a musí poskytovat data tomuto externímu poskytovateli služeb; jde výhradně o účely použití osobních údajů naším jménem a na základě odpovídající smlouvy („zpracovatel“ podle definice v článku 28 nařízení GDPR).
7. Doba uchovávání a kritéria pro stanovení této doby
Uchovaná IP adresa bude odstraněna ihned, jakmile nebude nutná pro svůj zamýšlený účel. To platí po ukončení užívání aplikace SmartBridge.
8. Práva osob týkající se zpracovávaných údajů
V souladu s obecnými ustanoveními uvedenými v článku 12 nařízení GDPR máte právo na přístup v souladu s článkem 15 nařízení GDPR, právo na opravu v souladu s článkem 16 nařízení GDPR, právo na vymazání v souladu s článkem 17 nařízení GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 nařízení GDPR a právo na přenositelnost dat v souladu s článkem 20 nařízení GDPR. Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu v souladu s článkem 77 nařízení GDPR.
9. Právo k odmítnutí
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě legitimních zájmů v souladu s bodem (f) článku 6(1) GDPR, máte právo odmítnout zpracovávání vašich osobních dat v souladu s článkem 21 nařízení GDPR, máte-li k tomu důvod na základě vaší specifické situace.
Přejete-li si uplatnit své právo k odmítnutí, pošlete e-mail na adresu dsb@de.pepperl-fuchs.com.