A nyomdaiparban egyre nagyobb az igény a rugalmas, magas minőségű és gyors termelés iránt. A kisebb és nagyobb példányszámú nyomtatási feladatok esetében egyaránt nagy rugalmasságra és gyors átállási időkre van szükség. Ezzel együtt azonban a minőség iránti igény is növekszik.
A nyomtatási és a nyomás utáni folyamatok során rendkívül fontos a gépek pontos működése, valamint az anyagveszteség és az állásidő csökkentése:
Minden esetben megfelelő érzékelési megoldást kínálunk a nyomás előtti, nyomtatási és nyomtatás utáni alkalmazásokhoz.
A papíripari alkalmazások számos típusa elérhető, a nyersanyag-előállítástól kezdve a kiszerelésig. Ultrahangos és fotoelektromos távolságmérő érzékelőink észlelik a papírtekercseket, figyelik a tekercs átmérőjét, valamint garantálják a tekercs konzisztens feszítését. A robusztus kódolók és pozicionálási rendszerek pontosan érzékelik a hengereket és a görgőket, így szabályozzák a tekercs feszességét, ami meggátolja a szakadásokat. Az ultrahangos érzékelők megbízhatóan észlelik a ragasztásokat, és így hozzájárulnak az anyagveszteség csökkentéséhez.
Teljes körű, egyéni megoldásokat kínálunk. Szakértőink segítenek kiválasztani a megfelelő érzékelési technológiát az adott alkalmazáshoz.
A hatékony BIS510 képalkotó érzékelő a legjobb megoldás a lapok ellenőrzéséhez minden általános összehordási, hajtogatási és kötési gép esetében. A képalkotó érzékelő képek összehasonlításával, illetve az egy- és kétdimenziós kódok olvasásával garantálja a lapok biztonságos ellenőrzését a nagy sebességű alkalmazások során.
Az ultrahangos érzékelők segítségével megvalósított duplalap- és ragasztásérzékelés bizonyítottan hatékony módszer a papír-, nyomda- és csomagolástechnikai iparban. Az UDC-18GM ultrahangos termékcsalád segítségével mostantól könnyedén elkerülhetők a duplalapok által okozott problémák, amelyek a nyomdagépek leállásával, illetve jelentős javítási költségekkel járhatnak. Az UGB-18GM sorozat ráadásul a tekercsben lévő ragasztások, kettős rétegek és címkék megbízható azonosítása révén a hulladék mennyiségének csökkentéséhez is hozzájárul.
Az optikai nyomatvizsgáló egy rugalmas kódolvasási megoldás a papír-, nyomda- és csomagolástechnikai ipar számára. A képalkotó érzékelők Data Matrix, Code 2/5, Code39, Code128 és Pharmacode szimbólumokat egyaránt képesek rendkívül gyorsan (10 m/s, 30 beolvasás/másodperc) észlelni.
Az ML4.2 sorozathoz tartozó miniatűr fotoelektromos érzékelők bármilyen nyomás előtti, nyomtatási és nyomás utáni folyamat esetében segítenek a lapok pontos igazításában, a lapok jelenlétének észlelésében, valamint a szegélyek védelmében. Az infravörös fény, valamint a háromszögelési elv még nagy porral járó alkalmazásoknál is garantálja a kapcsolás pontosságát. A kapcsolási pontosság közvetlen befolyással bír a lézeres gravírozási folyamatra, a nyomtatás eredményére, illetve a kivágáspontosságára.