Ön a Pepperl+Fuchs vékonykliens szoftvert használja? Ezen az oldalon mindig megtalálja a VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4, és a VisuNet Control Center legújabb szoftverfrissítéseit.
A funkcionális és biztonsági frissítéseket külön csoportba soroljuk1). A biztonsági rések gyors megszüntetése érdekében javasolt a biztonsági frissítések azonnali telepítése. A funkcionális frissítések javítják és bővítik a meglévő funkciókat, valamint igény szerint telepíthetők.
A biztonsági frissítés a következő Windows® frissítést tartalmazza:
Ez a frissítés nem kritikus jelentőségű a biztonság szempontjából, és szükség esetén telepíthető a következő ütemezett karbantartás során.
A biztonsági frissítés a következő Windows® frissítést tartalmazza:
Ez a frissítés nem kritikus jelentőségű a biztonság szempontjából, és szükség esetén telepíthető a következő ütemezett karbantartás során.
Az ipari táblagép vékony kliens új funkciói mellett ez a frissítés speciális, egyedi beállításokat is lehetővé tesz, például egy saját logó vagy az RM Shell háttér testreszabását. A biztonságot tovább növeli a felhasználói szerepkörök új, „Automatikus kijelentkezés” funkciója is.
Ez a frissítés a gyári alapbeállítás továbbfejlesztett visszaállítását teszi lehetővé. A felhasználók így maximálisan kihasználhatják a tárolási kapacitásukat a harmadik felektől származó szoftverekhez és biztonsági frissítésekhez. Ezenkívül a gyári alapbeállítás a VisuNet Control Centerből már távolról is vezérelhető.
A VisuNet RM Shell 5 firmware jelen funkcionális frissítése további funkciókat nyújt a gyári alapbeállítások visszaállításához. Lehetővé teszi például a készülék aktuális állapotáról készített egyedi biztonságimentés-képek létrehozását és mentését. A telepítés így nem vész el, és visszaállítás esetén nem kell újraindítani a rendszert.
A VisuNet RM Shell 5 (5.0 és újabb verzió) és a VisuNet Control Center biztonsági frissítése a következő Windows® frissítéseket tartalmazza:
Ezek a frissítések nem kritikus jelentőségűek a biztonság szempontjából, és szükség esetén telepíthetők a következő ütemezett karbantartás során.
We recommend this functionality update to all users of a KVM Raritan Dominion KX IV-101 that is supported by the new RM Shell 5.2 release. The update streamlines the initial connection setup process, allowing users to quickly and easily create a connection profile and establish a KVM connection.
Please note that if you update to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Ez a VisuNet RM Shell 5 (5.0 és későbbi verziók) rendszerrel kapcsolatos biztonsági frissítés három Windows® frissítést tartalmaz:
A Windows frissítésekkel kapcsolatos további tudnivalókat a Microsoft® weboldalán találja.
A Microsoft® egy újabb biztonsági frissítést adott ki. A Pepperl+Fuchs a VisuNet RM Shell 5 firmware megfelelő frissítését biztosítja a felhasználóknak.
A Microsoft frissítéssel kapcsolatos további tudnivalókat a Microsoft weboldalán találja.
Ez a funkcionális frissítés kisebb hibák javítását tartalmazza, valamint számos új funkciót integrál a Pepperl+Fuchs vékonykliens firmware-ekbe. Az új funkciók között megtalálható a munkamenet-megfigyelés funkció adaptációja és a gyári alapbeállítási funkció továbbfejlesztett változata.
A Windows® operációs rendszer „DejaBlue” néven ismert sérülékenységei miatt a Pepperl+Fuchs azt javasolja a Távoli asztali szolgáltatást használóknak, hogy telepítsék az új biztonsági frissítést.
A VisuNet Control Center szoftver frissítése minimálisra csökkenti a processzor terhelését, ha az alkalmazás folyamatosan fut.
Ez a frissítés a gyári alapbeállítás továbbfejlesztett visszaállítását teszi lehetővé. A felhasználók így maximálisan kihasználhatják a tárolási kapacitásukat a harmadik felektől származó szoftverekhez és biztonsági frissítésekhez. Ezenkívül a gyári alapbeállítás a VisuNet Control Centerből már távolról is vezérelhető.
A VisuNet Control Center szoftver ezen funkcionális frissítése új, a gyári beállítások visszaállításakor használandó funkciókat vezet be. Tartalmaz egy „Képrögzítő” varázslót és egy „Képalkalmazó” varázslót. A „Képrögzítő” varázsló lehetővé teszi egy biztonságimásolat-kép és egy úgynevezett klónkép létrehozását. A Control Center „Képalkalmazó” varázslója lehetővé teszi a meglévő Pepperl+Fuchs képfájlok vagy korábban létrehozott klón- és biztonságimásolat-képek feltöltését.
A VisuNet RM Shell 5 (5.0 és újabb verzió) és a VisuNet Control Center biztonsági frissítése a következő Windows® frissítéseket tartalmazza:
Ezek a frissítések nem kritikus jelentőségűek a biztonság szempontjából, és szükség esetén telepíthetők a következő ütemezett karbantartás során.
This functionality update is only necessary for users of the new RM Shell 5.2 release. If you updated to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Ez a funkcionális frissítés kisebb hibák javítását tartalmazza, valamint számos új funkciót integrál a VisuNet Control Center szoftverbe. A funkciók között négy új varázsló található, amelyek segítségével még hatékonyabb a vékonykliens kezelés.
1) Célunk, hogy a lehető leghamarabb szoftverfrissítéseket biztosítsunk. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó vagy a rendszergazda felelőssége a biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékozottság.