Looking for a purge and pressurization system and not quite sure of your options? The purge quick configurator tool will guide you quickly and easily through the most important points.
A Bebco EPS® öblítés és nyomásfokozás a Pepperl+Fuchstól széles körű ismertségnek örvend a folyamatautomatizálási iparban. A Purging Technology® úttörőiként olyan innovatív megoldásokat kínálunk, amelyek működtetése rendkívül könnyű és amelyek szinte bármilyen felhasználásra alkalmasak.
A Pepperl+Fuchs Bebco EPS öblítés és nyomásfokozás az alábbiakat kínálja:
A Pepperl+Fuchs öblítő és nyomásfokozó berendezések teljes sorát kínálja alkalmazásai igényeinek kielégítésére. Az öblítés és nyomásfokozás további előnyei közé tartozik a standard 4/12-es típusú szekrényvédett szekrényként való használata. A robbanásbiztos módszerekhez képest ezzel pénzt, súlyt és helyet takarít meg. Tanúsítvánnyal ellátott megoldást keres? A Pepperl+Fuchs Rendszerek+megoldások csapata személyre szabott, tanúsítvánnyal ellátott szekrénymegoldásokat kínál.
A Pepperl+Fuchs Bebco EPS X-típusú öblítőrendszerével a védett szekrények besorolásaDivízió 1-ről nem-robbanásveszélyes területre mérséklődik. A védett szekrényben általános felhasználású berendezések üzemeltethetők.
A Pepperl+Fuchs Bebco EPS Y-típusú öblítőrendszerével a védett szekrény besorolásaDivízió 1-ről Divízió 2-re mérséklődik. Minden szekrényben használt berendezésnek a 2-es divízióba kell tartoznia.
A Pepperl+Fuchs Bebco EPS Z-típusú öblítőrendszerével a védett szekrény besorolása Divízió 2-ről nem-robbanásveszélyes területre mérséklődik. A védett szekrényben általános felhasználású berendezések üzemeltethetők.
A Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pxb öblítőrendszerével a védett szekrény besorolásaZóna 1/ Zóna 21-ről nem-robbanásveszélyes területre mérséklődik. A védett szekrényben általános felhasználású berendezések üzemeltethetők.
A Bebco EPS Ex pyb öblítő- és nyomásfokozó rendszer megbízható védelmet biztosít az általános célú elektromos készülékek a Zóna 1/21 robbanásveszélyes területein való használatához.
Az Ex pzc öblítőrendszerekkel a védett szekrény besorolása Zóna 2-ről nem-robbanásveszélyes területre mérséklődik. A védett szekrényben általános felhasználású berendezések üzemeltethetők.
Az Enviro-Line tisztítóegységek egy, a nem-robbanásveszélyes területekenszekrények nyomásfokozására használatos rendszer, amelynek sűrített műszerlevegőre vagy védőgázra van szüksége a működéshez. A káros és maró gázok, illetve porfélékfelgyülemlésének megelőzése érdekében szabályozza és felügyeli a nyomást a lezárt szekrényben.