Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ex pzc öblítőrendszer

A Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pzc öblítő- és nyomásfokozó rendszerei lehetővé teszik a Zóna 2 és 22 robbanásveszélyes területein található szekrények egyszerű kiválasztását, telepítését és használatát. Az Ex pzc megoldások egy kiértékelőegységből, egy szellőzőből és mágnesszelepekből állnak. Az automatizálás és a konfigurálható funkciók kombinációjának köszönhetően még a legösszetettebb alkalmazások sem jelenthetnek problémát.

  • Automatikus riasztó-, öblítő- és áramellátó rendszerek a szekrényhez
  • Akár 450 köbláb méretű szekrények.
  • Megfelel az NFPA 496 és ISA 12.4 szabványoknak
  • IECEx és UL tanúsítvánnyal rendelkező rendszerek
  • Beépített programozás (programozható hőmérséklet-szabályozás/szivárgáskompenzáció)

 


Ez az öblítő- és nyomásfokozó rendszer innovatív és biztonságos védelmet nyújt a robbanásveszélyes területeken. Az I. vagy II. osztályú/Div. 2 és Zóna 2/22 területekre tervezett rendszer egyedülálló tulajdonságokat és rendkívül kicsi házat kínál…

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Ex p öblítőegység

Fedezze fel az új 5500 sorozatot. Ezek a kompakt öblítőegységek teljesen automatikus védelmet nyújtanak.