A csomagolástechnikai ipar folyamatosan új és innovatív megoldásokra tart igényt, legyen szó az élelmiszer-, a gyógyszer- vagy a kozmetikai iparról.Ezek a megfelelő csomagolósorokban elhelyezett precíz érzékelőrendszerek által válnak lehetségessé. A Pepperl+Fuchsnál megtalálja azokat a komponenseket, amelyek a csomagolási folyamat hatékonyabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és mindenekelőtt biztonságosabbá tételéhez szükségesek.
A termelőüzemekben a gyártás valamennyi fázisában automatikus szállítórendszerek továbbítják a termékeket. A nagy teljesítményű DuraBeam lézertechnológiának köszönhetően az R10x sorozatú fotoelektromos érzékelők még a legkisebb objektumoknál is észlelik a helyes pozicionálást.
Az OPC120-hoz hasonló rögzített leolvasók nagy sebességgel olvassák le az 1-D és 2-D kódokat a gyógyszerészeti termékek csomagolásáról, és a GIS1 szabványok szerint feldolgozzák az adatokat.
A PMI F90 induktív pozicionáló rendszer felügyeli a vezetőgörgőket a csomagológépekben. A rendszer szabályozza a fóliák és anyagok fel- és letekercselési sebességét, és megakadályozza az anyagok szakadását.
A többsugaras optikai érzékelők biztosítják a legszigorúbb minőségi előírásoknak való megfelelést, valamint a személyzet és a gépek megbízható védelmét. Egy kétdimenziós érzékelési területet hoznak létre, amely alkalmazástól függően lehetővé teszi az ujjak, a kezek vagy a test védelmét. Ily módon mindenkor garantált a legszigorúbb, akár PL e, Cat. 4 és SIL 3 biztonsági előírásoknak való megfelelés.
Az integrált IO-Link masterrel ellátott Ethernet IO modulok akár nyolc IO-Link kompatibilis készüléket támogatnak. Ez folyamatos diagnosztikát és paraméterezést tesz lehetővé egészen az érzékelő/aktuátor szintig, miközben biztosítja a folyamatok maximális átláthatóságát.
Az R20x fotoelektromos érzékelőkészlelik a palackok meglétét és hiányát a betöltősorokban, még átlátszó üvegpalackok esetében is. A kupakadagolási folyamat során a tárgyreflexiós érzékelők a legkisebb szabálytalanságokat is észlelik – így például a sérült vagy rossz helyen lévő kupakokat – megakadályozva ezzel a hibás kupakadagolást.
A tusfürdős és samponos flakonok címkézése során az ultrahangos duplalemez érzékelők a távolság mellett a címkék meglétét is felügyelik a hordozóanyagokon. Ha egy címke hiányzik, az érzékelők egy kapcsolási jelzést küldve megakadályozzák, hogy a címke nélküli flakonok elhagyják a csomagolósort.
A leltárazás és a csomagolóanyag-készlet kezelése során a vezeték nélküli Bluetooth-kompatibilis RFID kézi egységek problémamentes folyamatokat tesznek lehetővé a kis és közepes méretű raktárakban.