Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Safety Sensors

Photoelectric safety sensors for personnel safety

Personnel protection is becoming increasingly important in automated processes. Wherever machines perform high-risk movements, the relevant health and safety regulations must be observed. Even if the operator is momentarily distracted, shearing, crushing, and impact injuries must be prevented.

Pepperl+Fuchs offers an extensive range of active photoelectric protective devices that reduce the typical risks associated with machinery and equipment. Together with the appropriate safety control units, active photoelectric protective devices such as safety thru-beam sensors and safety light grids ensure that a stop is applied on detection of unauthorized access or if someone reaches into a danger zone.



Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.