A hidraulikus rétegrepesztés, közismert nevén frakkolás folyamata során homokot és vizet fecskendeznek nagy nyomáson az alapkőzetbe, így növelve az olaj- és földgáz-termelés hatékonyságát. Az „adatfurgonokként” is emlegetett járművekben fontos figyelőberendezések vannak. A közvetlenül a frakkolási helyszínen használt soros érzékelők, mint például a nyomásmérők, áramlásadók, valamint a motor- és szivattyúfigyelő érzékelők biztonsági szempontból létfontosságú adatokat közölnek.
A biztonságos és hatékony frakkolás érdekében a különböző érzékelőkből nyert, létfontosságú soros adatokat Ethernet-kompatibilissé kell tenni és megbízhatóan továbbítani kell a SCADA rendszerbe.
A Pepperl+Fuchs DeviceMaster 16 vagy 32 portos soros gatewayek betöltik az érzékelőadatok sorosról Ethernetre történő átalakításának elhagyhatatlan szerepét. A terepi eszközökről TCP/IP és ipari Ethernet protokollokra, például Ethernet/IP, PROFINET és MODBUS TCP-re történő adat-átalakításokra tervezett soros–Ethernet átalakítók és ipari gatewayek elősegítik a kommunikációt a frakkolás helyszínén telepített érzékelők és a SCADA-rendszer között.
Soros gateway, például egy DeviceMaster használatával a létfontosságú érzékelőadatok továbbíthatóak a SCADA-rendszer felé. Leálló szivattyú vagy túl nagy nyomás esetén a kapcsolódó adatokat megkapja a rendszer, így a probléma gyorsan és könnyen elhárítható.