A modern intralogisztika központi eleme a rakódarukkal felszerelt, automatizált, magas polcos raktárcsarnokok. Ezek lehetővé teszik a gyors betárolást és kivételt, valamint optimálisan használják fel a raktár területét. Hűtőraktárakban történő használatkor az alkatrészeknek el kell viselniük az akár -30 °C-os hőmérsékletet is. A hűtőraktárakban tárolt áruk esetébe biztosítani kell a hűtőlánc folytonosságát.
Az ipari eseménykamera közvetlenül a rakodódarura van szerelve, és figyeli a betárolási és kivételi folyamatokat. A kamera folyamatosan a beépített gyűrűpufferben rögzíti a videójel utolsó 60 másodpercét. Hibák vagy meghatározott események triggerjelként funkcionálnak a kamera számára, hogy a gyorsítótárazott adatokat egy SD-kártyára helyezze át. Az esemény előtti és utáni 60 másodperc is rögzítésre kerül. Ez lehetővé teszi az esemény okának és az esemény utáni állapot azonosítását. A rendszer csak a releváns eseményeket rögzíti. A képsorozatok azonnali hibaelemzéshez vagy hosszú távú folyamatoptimalizáláshoz használhatók.
Műszaki jellemzők
A folyamatos videoképtől eltérően az eseményorientált rögzítés nemcsak gazdaságosan kezeli az adatfolyamokat, hanem közvetlen hozzáférést is biztosít az adott események felvételeihez. A dátum, az idő és a hibaüzenet a felvétel szöveges adatlapján kerül rögzítésre. Egy digitális hardverbemenet képes rögzíteni azokat a triggerjeleket, amelyek közvetlenül a vezérlőrendszerből vagy egy triggerérzékelőből érkeznek.
A jelszóval védett felhasználói felület bármely webböngészőben megjeleníthető. HD minőségben nyújt élő képet, és lehetővé teszi az eszköz egyszerű konfigurálását. Az integráláshoz és tároláshoz nincs szükség további számítógépes hardverre. A REST API egy egyéni felhasználói felület programozására és az eszköz informatikai rendszerbe történő közvetlen integrálására is használható. Egy beépített fűtőrendszer áll rendelkezésre a hűtőraktárakban és kültéren történő használathoz, amely révén üzemi hőmérséklettartomány -30 °C-tól +50 °C-ig terjed. A kamera IP65-ös védelme révén porral és vízsugárral szemben is ellenálló.