Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A PMI104-F90-IU V1 megbízható pozícióérzékelést biztosít a csőgyártásban

A pozicionáló rendszer szabályozza a fémlemezek adagolási sebességét

Az alkalmazás

Speciális gépek szükségesek a szaniter és fűtési rendszerekben alkalmazott, nagy méretű, hengerelt csövek gyártásához. A gyártási folyamat során ezek a gépek először egy tekercsből egy fémlapot helyeznek egy extruderbe egy adagolóhurokkal a hidegen történő formázáshoz. A lemezt ezután nyomás vagy fúziós eljárás segítségével a kész csőnek megfelelő alakúra hegesztik, és megfelelő intervallumonként méretre vágják. 


A cél

A fémlemez adagolási sebességét szabályozni kell. A cél annak megakadályozása, hogy a húzóerők túl nagyok és túl kicsik legyenek, ami elszakíthatja a lemezt, vagy megszakíthatja a folyamatot. Mindkettő a gép leállásához vezetne. Az alkalmazott érzékelőknek ezért megbízható pozíciómérést kell biztosítaniuk, ami garantálja a csövek gyártási folyamatában a karbantartást nem igénylő működést.


A megoldás

PMI104-F90-IU-V1 analóg mérőrendszer
PMI104-F90-IU-V1 analóg mérőrendszer

Az adagolási sebességet az innovatív PMI104-F90-IU-V1 analóg mérőrendszer szabályozza. Amikor a fémlemezt behelyezik az extruderbe, megváltozik az adagolóhurokba illesztett „kar” helyzete. A kar vége másképp csillapítja az analóg mérőrendszer egyes tekercsrendszereit. Ez olyan jelet hoz létre, amely a fémlemez adagolási sebességének folyamatos beállítására szolgál. 


Műszaki jellemzők

  • Mérési hossz: 104 mm
  • Kimenet típusa: 1 db áramkimenet: 4 mA – 20 mA és 1 feszültségkimenet: 0 V és 10 V között
  • Védettségi szint: IP67
  • Környezeti hőmérséklet: -25 °C és 70 °C között
  • IO-Linkkel felszerelt verziók is elérhetőek (PMI*F90*IO*)

Előnyök

A PMI104-F90-IU-V1 analóg mérőrendszer rugalmasan felszerelhető, és tökéletesen alkalmas érintésmentes pozícióérzékelésre magas szintű pontossággal és felbontással. A széles érzékelési tartománynak és a változtatható csatlakozásnak, mint az áram- vagy feszültségkimenetnek köszönhetően a rendszer optimálisan adaptálható az adott alkalmazáshoz. Az üzembe helyezés előtt nincs szükség referenciamérésre vagy a kezdő- vagy végérték betanítására. 


Rövid áttekintés

  • A megbízható pozícióérzékelés biztosítja a csövek karbantartásmentes gyártási folyamatait
  • Érintésmentes, kopásmentes mérőrendszer nagy felbontással és ismétlési pontossággal
  • Rugalmas csatlakozás az analóg áram- vagy feszültségkimenetet lehetővé tevő rendszernek köszönhetően
  • Széles érzékelési tartomány az alkalmazáshoz való optimális alkalmazkodáshoz

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.