A VisuNet GMP KM ipari monitorok a szabályozott iparágakban, így a gyógyszer- és élelmiszeripar, valamint az italgyártás területén való használatra készülnek. A monitor mechanikai komponensei egy IP 65 védettségű házban foglalnak helyet, és a GMP-re („helyes gyártási gyakorlat”) vonatkozó tervezési irányelveknek megfelelően készülnek.
A 19"-os és 22"-os ipari kijelzők 1280x1024, a 22"-os esetében 1680x1050 képpont-felbontásúak. A 105 gombos poliészter fóliás ipari billentyűzet antibakteriális, és ellenálló az adott iparágakban elterjedt tisztítószerekkel szemben. A billentyűzet IP 65 védettségű rozsdamentes acél házban foglal helyet és több különböző nyelven elérhető.
A következő egértípusok állnak rendelkezésre:
A VisuNet IND egy zárt házban helyet foglaló robusztus, de áramvonalas monitor vagy munkaállomás. I-es osztályú, Div.2 megoldás, amelyet a legnagyobb igénybe vételt jelentő körülmények közötti használatra terveztünk. A VisuNet IND tokozás kivitele olyan, hogy nagy mértékben adaptálható, így a gyárban található kezelői munkaállomások megjelenése megegyező, de a funkciója eltérő lehet.