A Pepperl+Fuchs SmartBridge alkalmazást a Pepperl+Fuchs SE fejlesztette ki, és számos platformon elérhetővé tette. A Pepperl+Fuchs SmartBridge alkalmazása lehetővé teszi a Pepperl+Fuchs SE által gyártott SmartBridge interfész működtetését. A SmartBridge interfészen és a SmartBridge alkalmazásokon keresztül az IO-Link eszközök állapota és feldolgozási adatai megtekinthetők és megváltoztathatók a mobil eszközön, gyártótól függetlenül.
Lent szeretnénk tájékoztatni Önt a GDPR 13. cikkének értelmében arról, hogy milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra a SmartBridge alkalmazás használatával összefüggésben, milyen mértékben és milyen célból.
1. Az adatkezelő és a házon belüli adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Adatkezelő:
Pepperl+Fuchs SE (a továbbiakban: „Pepperl+Fuchs”)
Lilientalstrasse 200,
68307 Mannheim, Németország
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Fax: +49 (0)621 776-1000
Adatvédelmi tisztviselő
A Pepperl+Fuchs adatvédelmi tisztviselője a fent említett címen (FAO: Mr. Beckers megjelöléssel) vagy a következő e-mail-címen érhető el: dsb@de.pepperl-fuchs.com.
2. A SmartBridge alkalmazás telepítése
A SmartBridge alkalmazás harmadik felek által működtetett kereskedelmi platformokon, ún. alkalmazás-áruházakban érhető el. Előfordulhat, hogy a letöltéshez előzetesen regisztrálnia kell a megfelelő alkalmazás-áruház felületén és telepítenie kell az alkalmazás-áruház szoftverét. A Pepperl+Fuchs nem befolyásolja a regisztrációval és az adott alkalmazás-áruházban és az alkalmazás-áruház szoftverén belüli letöltésekkel kapcsolatos személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását. Ebben a tekintetben az egyetlen felelős hatóság a vonatkozó alkalmazás-áruházak üzemeltetője. A Pepperl+Fuchs csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek a SmartBridge alkalmazás készülékére való letöltéséhez szükségesek. Szükség esetén bővebb információért forduljon közvetlenül az adott alkalmazás-áruház szolgáltatójához.
3. A funkciók/szolgáltatások elérése
A SmartBridge rendszer megfelelő és kényelmes működésének biztosítása érdekében a SmartBridge alkalmazásnak hozzá kell férnie a mobil eszközön található különböző funkciókhoz/szolgáltatásokhoz. Az alábbiakban információkat talál arról, hogy mely funkciókhoz és szolgáltatásokhoz lehet hozzáférni, milyen célt szolgál a hozzáférés, és hogy mi történik az ennek eredményeként kapott adatokkal:
Hozzáférés a kamerához: Ez a funkció szükséges a SmartBridge interfész és a mobil végberendezés közötti kapcsolat hitelesítésére használt 2D-kód olvasásához; további adatokat nem gyűjtünk.
WiFi kapcsolat létrehozása és az ahhoz való hozzáférés: Erre a funkcióra azért van szükség, hogy ellenőrizni tudjuk, elérhető-e olyan WiFi kapcsolat, amely alkalmas megfelelő kapcsolat létrehozásához; további adatokat nem gyűjtünk.
Hozzáférés a Bluetooth-interfészhez: Erre a funkcióra azért van szükség, hogy a SmartBridge interfész és a SmartBridge alkalmazás közötti adatcsere lehetővé váljon a mobil végberendezésen; további adatokat nem gyűjtünk.
4. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, valamint típusa és célja
A SmartBridge alkalmazás a következő adatokat dolgozza fel, amelyek a GDPR-nek megfelelően személyes adatként vannak besorolva:
IP-cím: Az internethez csatlakozó minden eszköznek egyedi címre van szüksége az adatok továbbításához; ezt IP-címnek nevezzük. Az IP-cím legalább rövid ideig történő tárolása az internet működéséből adódóan technikailag elkerülhetetlen. Az IP-címeket ennél tovább nem tároljuk vagy dolgozzuk fel.
5. A feldolgozás jogalapja
Jogos érdekeink követése érdekében személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban dolgozzuk fel a SmartBridge alkalmazás műszaki biztonságának és elérhetőségének biztosítása érdekében.
6. Címzettek vagy a címzettek kategóriái
Az Ön adatait a vállalat kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja fel. Általános szabály, hogy az Ön adatait a Pepperl+Fuchs csak azon alkalmazottjai dolgozzák fel, akiknek jogi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük ezekre az adatokra. A SmartBridge alkalmazás az Amazon Web Services „S3” és „API Gateway” szolgáltatásait használja, és az adatokat külső szolgáltatók számára is át kell adnunk. Erre azonban kizárólag akkor kerül sor, ha a szolgáltató a mi megbízásunkból használja fel a személyes adatokat, és az ilyen esetekben megfelelő szerződést kötünk a feldolgozásról (az ilyen feleket a GDPR 28. cikkében szereplő definíció szerint „feldolgozónak” nevezzük).
7. A tárolás időtartama, valamint az időtartam meghatározásának kritériumai
Az IP-cím törlődik, amint az a megadott feldolgozási célhoz már nem szükséges. Ez a SmartBridge alkalmazás használatának befejeztével érvényes.
8. Az érintett jogai
A GDPR 12. cikkében meghatározott általános rendelkezésekkel összhangban Ön élhet a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési joggal, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítési joggal, a GDPR 17. cikke szerinti törlési joggal, a GDPR 18. cikke szerinti, a feldolgozás korlátozására vonatkozó joggal, valamint a GDPR 20. cikke szerinti, az adatok hordozhatóságára vonatkozó joggal. A GDPR 77. cikkével összhangban Önnek joga van panaszt benyújtani valamely felügyeleti hatóságnál.
9. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben személyes adatait jogos érdekeinket követve a GDPR 6. cikkének (1) f) pontjával összhangban dolgozzuk fel, a GDPR 21. cikkével összhangban joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen, feltéve, hogy az adott helyzetben van erre alapja.
Ha érvényesíteni szeretné a tiltakozáshoz való jogát, kérjük, írjon a következő e-mail-címre: dsb@de.pepperl-fuchs.com.