Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

ABB 800xA z integracją ADM — Pobierz!

Zaawansowana diagnostyka FieldConnex
Zaawansowana diagnostyka FieldConnex

System sterowania ABB 800xA przywiązuje szczególną uwagę do operatora. Platforma 800xA zapewnia środowisko niezbędne do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Instalacja systemu sterowania 800xA ABB z diagnostyką warstwy fizycznej jest prosta. Pakiet integracyjny ADM dla ABB zawiera narzędzia umożliwiające ścisłą integrację zaawansowanych modułów diagnostycznych FieldConnex® z systemem ABB.


W połączeniu z zaawansowaną diagnostyką FieldConnex®, 800xA Operations zamienia się we w pełni funkcjonalną platformę do zarządzania fizyczną warstwą infrastruktury FOUNDATION fieldbus H1. Zaawansowana diagnostyka oferuje wiele korzyści, takich jak przyspieszenie uruchamiania segmentu lub wykrywanie awarii na wczesnym etapie w celu wsparcia strategii aktywnego utrzymania ruchu .


Technologia FieldConnex® zwiększa możliwości

Zaawansowane moduły diagnostyczne FieldConnex® (ADM) można podłączyć do Power Huba FieldConnex®. Monitorują warstwę fizyczną magistrali fieldbus i komunikują się przez bramkę diagnostyczną FieldConnex® z serwerem diagnostycznym FieldConnex® (FDS).

FDS to aplikacja serwerowa, która umożliwia systemowi DCS dostęp do danych z modułów ADM. Takie informacje są wyświetlane i zarządzane za pomocą programu FieldConnex® Diagnostic Manager.


Bezproblemowa, zautomatyzowana konfiguracja

W systemie 800x firmy ABB alarmy dotyczące instalacji są dostarczane w postaci zrozumiałych opisów usterek i zawierają sugestie dotyczące ich skorygowania.
W systemie 800x firmy ABB alarmy dotyczące instalacji są dostarczane w postaci zrozumiałych opisów usterek i zawierają sugestie dotyczące ich skorygowania.

ADM Project Builder firmy ABB to specjalne narzędzie programowe służące do bezproblemowej integracji sygnałów ADM z systemem sterowania ABB. Odczytuje on dane inżynieryjne i automatycznie generuje konfiguracje ADM i FDS. Znaczniki ostrzeżeń i alarmów ADM są zapisywane z powrotem w bazie danych konfiguracji systemu sterowania. W rezultacie warstwa fizyczna magistrali fieldbus pojawia się jako zasób, którym można zarządzać w środowisku systemu sterowania.


Przyspieszone wdrażanie segmentów FieldConnex®

Wdrożenie segmentów magistrali fieldbus wymaga kilku kliknięć myszą. Wszystkie przyrządy są weryfikowane pod kątem łączności i pracy w trybie online. Kontrola pętli jest szybka — wszystko to można wykonać w bezpiecznej sterowni.
Wdrożenie segmentów magistrali fieldbus wymaga kilku kliknięć myszą. Wszystkie przyrządy są weryfikowane pod kątem łączności i pracy w trybie online. Kontrola pętli jest szybka — wszystko to można wykonać w bezpiecznej sterowni.

Podczas wdrażania do eksploatacji segmentu magistrali fieldbus kreator wdrażania automatycznie testuje warstwę fizyczną, mierząc kluczowe wartości dla wszystkich urządzeń. Automatyczny odczyt znaczników umożliwia systemowi DCS odczytywanie i dokumentowanie znaczników. W ten sposób komunikacja i weryfikacja segmentów wymaga tylko kilku kliknięć myszą. Czasochłonne, powtarzające się zadania są eliminowane, a czas potrzebny na uruchomienie segmentu jest zredukowany nawet o 80%.


System ekspercki do szybkiego rozwiązywania problemów

Dla ekspertów w dziedzinie magistrali fieldbus: Wbudowany oscyloskop zapewnia szczegółowe informacje
Dla ekspertów w dziedzinie magistrali fieldbus: Wbudowany oscyloskop zapewnia szczegółowe informacje

Dzięki zaawansowanemu menedżerowi diagnostycznemu FieldConnex® system sterowania jest teraz wyposażony w kompleksowy system ekspercki. Diagnozowanie fizycznej warstwy magistrali fieldbus odbywa się w sposób ciągły poprzez porównywanie rzeczywistych wartości z wartościami ustawionymi podczas rozruchu. Natychmiast po wykryciu potencjalnie krytycznej sytuacji system wyświetla ostrzeżenie. Dostarcza również informacji związanych z incydentami w oparciu o doświadczenia zdobyte w przeszłości.

Dzięki połączeniu zmierzonych wartości, danych konfiguracyjnych i informacji opartych na doświadczeniu technik polowy wie, co należy zrobić jeszcze przed przybyciem na miejsce. Czas potrzebny na rozwiązywanie problemów został zredukowany do absolutnego minimum. Unikanie wyłączeń instalacji.

Pakiet integracyjny ADM — ABB zawiera całe wymagane oprogramowanie. Po zakończeniu konfiguracji DCS moduł Project Builder odczytuje wszystkie oznaczenia konfiguracji i segmentów oraz zapisuje informacje o konfiguracji dla zaawansowanej diagnostyki. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby zakończyć konfigurację.