Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Identifikace a řízení nosičů zpracovávaných součástí

Dynamické využívání dat a dohledatelnost pomocí technologie RFID

Použití

Nosiče zpracovávaných součástí se používají v mnoha různých výrobních procesech. Nosiče drží zpracovávané součásti v požadované poloze během dopravy, výroby a kontroly. Jsou obvykle přiřazeny konkrétním zpracovávaným součástem. Vzhledem k tomu je nosiče možné využít k identifikaci zpracovávaných součástí a ke sledování jednotlivých kroků procesu. Většina nosičů zpracovávaných součástí je vyrobena z kovu.


Cíl

Zpracovávané součásti by měly být identifikovány automaticky a bez chyb pomocí nosičů zpracovávaných součástí. Tato identifikace musí být možná na různých místech závodu, aby mohl být využíván sled operací výrobního procesu s decentralizovaným řízením. Jednotlivé výrobní kroky je nutné individuálně vzájemně koordinovat. Současně je cílem vytvořit podmínky pro plnou sledovatelnost jednotlivých kroků. Technologie senzorů musí být odolná, kompaktní a vhodná pro kovová prostředí. 


Řešení

Nosič zpracovávané součásti je opatřen štítkem RFID na vhodném místě, například na spodní straně. Čtecí/zapisovací hlavy RFID jsou připevněny na náležitých procesních stanicích, například mezi válečky dopravníku. Kompaktní komponenty umožňují instalaci i ve stísněných prostorech. Systém RFID zajišťuje bezpečnou detekci a přiřazení nosiče zpracovávané součásti. Vzhledem k tomu, že je možné na štítek RFID zapisovat, lze sadu dat doplnit na každé stanici informacemi, které se týkají provedených kroků procesu. Tyto informace lze použít k řízení úsekových spínačů nebo ke spouštění konkrétních výrobních procesů. Na štítcích mohou být také uloženy údaje o kvalitě. Několik čtecích hlav připevněných v malých vzdálenostech lze připojit k řídicímu rozhraní IDENTControl, které naváže připojení k provozní sběrnici nebo nadřazenému ovládacímu panelu.

 

Technické vlastnosti:
Čtecí/zapisovací hlava IQH1-FP-V1

  • Provozní frekvence 13,56 MHz
  • Vyhovuje normě ISO 15693
  • Vhodná pro štítky FRAM
  • Duální dioda LED pro indikaci funkcí
  • Připojení přes konektor V1 (M12 x 1)
  • Krytí IP67
  • Připojení k řídicímu rozhraní IDENTControl


Čtecí/zapisovací hlava RFID IQH1-FP-V1

Výhody

K identifikaci jsou často používány čárové kódy a kódy Data Matrix, které jsou však náchylné ke znečištění a poškození. Naproti tomu systémy RFID jsou zcela bezúdržbové a nepodléhají opotřebení. Štítky, na rozdíl od kódů, také umožňují zaznamenávat informace z procesu. Nepřetržité připojení k centrální databázi není nutné, protože během operací lze přistupovat k decentralizovaným datům. Současně je vyloučen nesprávný obsah dat. Historie uložených dat vytváří základ pro 100% dohledatelnost zpracovávaných součástí a produktů. Když se vyskytnou sériové závady, je možné selektivně a konkrétně zahájit nezbytná opatření. Štítky jsou mimořádně odolné a umožňují zápustnou montáž. Stejně tak odolné jsou i čtecí/zapisovací hlavy, které zajišťují vysokou mechanickou stabilitu celého systému.


Stručný přehled

  • Spolehlivá bezkontaktní identifikace nosičů zpracovávaných součástí
  • Zapisovatelné štítky umožňují používat funkce decentralizovaného řízení
  • Možnost úplné dohledatelnosti
  • Kompaktní a odolný systém
  • Bezúdržbový a nepodléhající opotřebení

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…