Při plánování sítí WirelessHART pro zpracovatelské podniky je nutné proniknout všemi překážkami. Úkolem je zavést spolehlivé síťové pokrytí v různých typech průmyslových podniků a současně udržet co nejnižší náklady na hardware. Konstrukce budovy a vlivy prostředí jsou v každém podniku jiné.
Z tohoto důvodu se v mnoha případech při instalaci používá metoda pokusu a omylu. Zařízení je nutné opakovaně nastavovat, dokud není dosaženo bezproblémového provozu sítě. Tento přístup je časově náročný a může být i nákladný, pokud je nutné nainstalovat více opakovačů než bylo očekáváno.
V softwaru WiNC (WirelessHART Network Checker) společnost Pepperl+Fuchs nabízí 3-D simulační nástroj, který tyto problémy řeší. Nástroj WiNC umožňuje profesionální plánování bezdrátových sítí WirelessHART a odstraňuje nutnost opakovaných pokusů o nastavení na místě instalace. Tím šetří čas i náklady na plánování v průmyslových podnicích.
Základ přesné simulace sítí WirelessHART spočívá v podrobné simulaci podmínek v místě instalace. Přitom vstupuje do hry nástroj pro modelování WiNCMod. Ten umožňuje podnikovým technikům vytvořit přesný obraz prostředí, ve kterém má být síť WirelessHART nainstalována. Pokud jsou k dispozici 2-D a 3-D data podniku, mohou je uživatelé přímo importovat ze svého nástroje CAD do nástroje WiNCMod. Pokud data k dispozici nejsou, mohou uživatelé vytvořit model podniku pomocí předem nakonfigurovaných typických prvků, které jsou v softwaru již obsaženy.
Uživatelé poté přiřadí jednotlivým částem různé materiály (například ocel, beton, kámen), protože druh materiálu má velký vliv na dosah a přenášení signálů WirelessHART. Zařízení WirelessHART (adaptéry, brány, opakovače nebo převodníky teploty) a jejich počet se následně zadá a pojmenuje v Gateway DTM (správce typu zařízení), který běží v softwaru PACTware.
V následujícím kroku WiNCSim – simulační nástroj 3-D plánovacího softwaru – přebírá exportovaný seznam komponent ze správce Gateway DTM jako soubor CSV. Uživatel poté rozmístí komponenty WirelessHART na mapě podniku v ideální vzdálenosti od sebe s přihlédnutím k optimální montážní výšce.