V automatizačních aplikacích umožňují bezdrátové sítě mimořádnou flexibilitu a zároveň vedou k významným úsporám nákladů. Bezdrátovátechnologie HART je jedním z klíčových faktorů, které tyto výhody umožňují využívat. Ve struktuře bezdrátovésítě HART se periferie připojují k bezdrátovýmadaptérům HART, které komunikují s řídicím systémem procesu prostřednictvím bezdrátovýchbran HART.
Pepperl+Fuchs' BezdrátovýDíky bezdrátové bráně HART MODBUS společnosti Pepperl+Fuchs s aktualizovaným softwarem je nyní instalace, zavádění a diagnóza bezdrátových sítí ještě jednodušší.
Centrálním prvkem aktualizovaného softwaru jsou integrované Staré hodnoty a náhradní hodnoty. Tyto parametry vám umožňují rychle reagovat na závady a přesně vyhodnotit možná řešení konkrétních chyb aplikace.
Stará hodnota uvádí stáří odeslané hodnoty. Může se jednat o dynamickou proměnnou a stavovou informaci připojené periferie. Všem posledním zprávám impulzu, které bezdrátovábrána HART obdrží z provozu, je přiřazena časová známka. To umožní pro každou dočasně uloženou hodnotu vypočítat poměrnou hodnotu od období impulzu. Poté, co brána obdrží z periferie novou hodnotu, odpočítávání se spustí znovu.
Jednotlivě definované úrovně výstrah (např. 150 % doby impulzu) nebo úrovně chyb (např. 300 % doby impulzu) aktivují alarmy, když zpráva impulzu překročí cyklus své aktualizace. Barevně kódovaná upozornění vám umožňují rychle rozpoznat, jestli změřená hodnota není starší než 100 % (zelená), jestli existují dočasné komunikační problémy (oranžová) nebo jestli čelíte kompletnímu zhroucení komunikace (červená).
Abyste se vyhnuli těmto závadám, je možné pro každou proměnnou HART určit náhradní hodnotu. Těmito náhradními hodnotami mohou být buď poslední naměřené hodnoty, hodnota „NaN“ („Not a number“ neboli „nejde o číslo“), „upscale =0x7F7FFFFF“ nebo „downscale 0xFF7FFFFF“. Navíc je možná i definice individuálních náhradních hodnot. To umožňuje situační a rychlou diagnózu chyb.
Další bonusovou funkcí brány WirelessHART je doplnění zkoušky v provozu („Factory Acceptance Test“, FAT), která se používá při zavádění. Pomocí náhradních hodnot, zkouška FAT simuluje, jestli bezdrátovábrána HART odesílá správné hodnoty jako PV, SV, TV, QV a proud smyčky řídicímu systému.
Jestliže řízení procesu obdrží hodnoty nadefinované v bráně, zkouška v provozu se uskuteční úspěšně a periferie a bezdrátovéadaptéry HART je možné přidat do sítě.
Rozdílné uživatelské role zaručují, že provozovatel závodu může pouze sledovat a aktualizovat hodnoty, kdežto správci mají oprávnění ke čtení i zápisu, díky čemuž je manipulace s bezdrátovousítí HART prakticky nemožná. Kromě klíče pro připojení a ID sítě zaručuje to, že se k síti mohou připojit pouze oprávnění účastníci, i seznam povolených uživatelů. Když je potřeba přidat k síti další účastníky, může provozní personál tento seznam povolených uživatelů rozšířit. Jestliže máte externího poskytovatele, který se stará o rozšíření sítě, můžete také udělit přístup s dočasným klíčem pro připojení, který se po určité době automaticky deaktivuje.
Další možností je trvale přidělit nový klíč pro připojení všem připojeným účastníkům sítě. To se dělá, aniž by bylo nutné znovu integrovat adaptéry do sítě prostřednictvím modemu HART, a nabízí to vyšší bezpečnost při změně okruhu uživatelů, například po zavedení nebo při údržbářských pracích prováděnými externím poskytovatelem.