V elektronickém průmyslu je nutné umět spolehlivě identifikovat součásti, jako jsou desky plošných spojů. Tyto informace jsou nutné jak pro kontrolu výrobního procesu, tak pro zajištění úplné dohledatelnosti. Obecně platí, že identifikační informace lze nalézt přímona desce PCB ve formě kódu Data Matrix. Kód je buď vytištěn na štítku nebo zapsán přímo na desce plošných spojů pomocí laseru, což občas způsobuje nízký optický kontrast. Kódy lze umístit také na boční okraj desky plošných spojů a mohou být velmi malé – s velikostí modulů až 0,1 mm.
Čtení kódů musí být schopné vyhovět různým požadavkům. Je nutné spolehlivě číst mimořádně malé kódy a mělo by být možné číst několik kódů současně, například v případě zásobníků na desky plošných spojů. Při čtení kódu po montáži typu SMD mohou být vyžadovány také informace o umístění kódu. To umožňuje například přiřadit nepřítomnost desek plošných spojů k určité poloze v zásobníku. Informace z kódu musí být řídicí jednotce předávány ve vhodném formátu. Při připojování k systému ERP je nutné použít takový datový formát, který nevyžaduje žádné přizpůsobení na straně systému ERP. Pokud navíc při čtení kódu dojde k chybě, musí být k dispozici snímek chyby, který lze snadno načíst.
Kamerový senzor VOS-I 2-D čte všechny běžné 1D a 2D kódy. Je také vybaven speciálními dekodéry pro čtení kódů vypálených laserem. Senzor VOS-I má široký snímací dosah a dokáže číst až 64 kódů současně. Oblast senzoru lze rozdělit na několik čtecích oken. To umožňuje výstup pozice kódu pro každý kód zvlášť.
Elektronické filtry například kompenzují obtížné optické podmínky pomocí zvětšení a zvýraznění kontrastu. Kvalitu kódu lze také zkontrolovat během čtení kódu DPM podle normy ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM). V případě významného zhoršení kvality lze proces čtení přerušit a opravit. Zařízení je vybaveno všemi příslušnými sběrnicovými rozhraními, která jsou potřebná pro připojení komunikačních kabelů. Výstupní řetězec lze konfigurovat pro použití se systémy ERP a předejít tak často časově náročnému přizpůsobování na straně systému ERP.
Technické vlastnosti
Řada VOS-I zahrnuje verze s různým rozlišením a také s různými rozsahy vzdálenosti a snímání. Tato řada obsahuje zařízení s vestavěným osvětlením a objektivy a dále zařízení s připojením bajonetem C, které lze flexibilně kombinovat s různými objektivy a jednotkami externího osvětlení. Verze VOS5000-I s rozlišením 5,2 megapixelu je vhodná zejména pro zásobníky na větší desky plošných spojů. Snímací dosah lze také rozšířit pomocí sítě klient-server pro propojení několika zařízení VOS-I.