Ve strojích pro balení do krabic v obalovém průmyslu může při provozu docházet k uvíznutí. K uvíznutí ve stroji pro balení do krabic dochází, když v systému dojde k ucpání nebo je v něm překážka, která brání hladkému pohybu krabic nebo obalových materiálů skrz stroj. Uvíznutí může mít mnoho příčin, včetně nesprávně zarovnaných nebo složených krabic, problémů s obalovým materiálem, cizích předmětů nebo mechanických závad.
Ačkoli pravidelná údržba může zajistit, aby byl stroj pro balení do krabic v optimálním provozním stavu, je třeba se zaměřit na určení hlavní příčiny problému – včetně správného nastavení stroje, kontroly materiálu a školení obsluhy, a také na dodržování pokynů výrobce pro řešení uvíznutí. Schopnost monitorovat provoz stroje v reálném čase nabízí řešení umožňující neustálé zlepšování.
Průmyslová kamera pro snímání událostí VOC monitoruje stroje pro balení do krabic ze vzdálenosti od 0,5 m do více než 10 m, což umožňuje spolehlivou detekci opakujících se poruch. Průmyslová kamera pro snímání událostí má integrovanou cyklickou vyrovnávací paměť pro záznam o délce až 60 sekund před a po spuštění události. Kameru VOC lze snadno integrovat do stávajících strojů a umožňuje spustit záznam videa / obrazu prostřednictvím protokolu UDP, HTTP, REST API nebo digitálního hardwarového vstupu.
Technické vlastnosti
Pomocí průmyslových kamer pro snímání událostí VOC lze nepřetržitě v reálném čase sledovat a zobrazovat potenciální uvíznutí ve strojích pro balení do krabic. Kromě signálů ze senzorů bezdotykových spínačů, optických senzorů nebo senzorů vibrací poskytují průmyslové kamery pro snímání událostí vizuální informace, které lze shromažďovat v centrálním systému pro sběr dat a využívat je pro bezpečnostní a školicí účely. Systém automaticky zpřístupňuje data pro analýzu – příčiny jsou spolehlivě identifikovány a prostoje minimalizovány.