Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Ultrasonic sensor UB500-F54-H3-V1

UB500-F54-H3-V1
  • Separate evaluation
  • Direct detection mode

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Výňatek z katalogového listu: Technická data   UB500-F54-H3-V1

Popis produktu
Single head system
General specifications
Sensing range30 ... 500 mm
Adjustment range50 ... 500 mm
Dead band0 ... 30 mm 1)
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 380 kHz
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 30 mA
Input
Input type1 pulse input for transmitter pulse (clock)
0-level (active): < 5 V (UB > 15 V)
1-level (inactive): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-level (active): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-level (inactive): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Pulse length5 ... 100 µs (typ. 50 µs) 2)
Pause length≥ 50 x pulse length
Impedance10 kOhm internal connected to +UB
Output
Output type1 pulse output for echo run time, short-circuit proof
open collector PNP with pulldown resistor = 22 kOhm
level 0 (no echo): -UB
level 1 (echo detected): ≥ (+UB-2 V)
Rated operating current15 mA , short-circuit/overload protected
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Material
HousingABS
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Mass110 g
Dimensions
Height31 mm
Width105 mm
Length25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-F54-H3-V1

Datasheet: UB500-F54-H3-V1

DatasheetTyp souboruVelikost souboru
Datasheet UB500-F54-H3-V1PDF247 KB
Fiche de données UB500-F54-H3-V1PDF292 KB
Datenblatt UB500-F54-H3-V1PDF249 KB
Hoja de datos UB500-F54-H3-V1PDF265 KB

CAD+CAE: UB500-F54-H3-V1

CADTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DSTP140 KB

Approvals+Certificates: UB500-F54-H3-V1

CertificatesTyp souboruVelikost souboru
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationLINK---

Související produkty: UB500-F54-H3-V1

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa
Systém senzorů USi-safety

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách.

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.