A függősínpályás szállítórendszerek a gyártási alapanyagok üzemen belüli mozgatására szolgálnak. Népszerűek például az autógyártás területén, ahol a motorokat, a hajtásláncokat, a járműajtókat és egész karosszériákat mozgatnak a gyártósoron. A teljes szállítórendszer egy sínrendszerből és számos, sínpályás szállítóból áll. A sínek használatával rugalmasan alakítható útvonalak hozhatóak létre, amikben ugyanúgy lehetnek emelkedő és lejtő, egyenes pályaelemek, mint sarkok és kereszteződések. A szállítók önállóan mozognak a pályán; nagy terhek megbízható és biztonságos áthelyezésére képesek. Arra is lehetőség van, hogy az épület különböző emeletei között szállítsák a tárgyakat. A szállítók saját érzékelőkkel, motorral és vezérlőrendszerrel vannak felszerelve. A tápellátást egy tápsín biztosítja.
Az egysínes szállítórendszernek 100%-osan hibamentesnek kell lennie, hiszen egyetlen szállítóelem meghibásodása is igen nagy anyagi veszteségekhez vezethet. A rendkívül magas rendelkezésre állás és az alacsony meghibásodási arány elengedhetetlen az időben történő gyártáshoz az autóiparban. Az ütközések miatti leállások elkerülése érdekében a függesztőket tökéletes pontossággal kell elhelyezni a nagy távolságokat is magában foglaló, bonyolult útvonalakon. A központi vezérlőrendszernek a pályán lévő összes szállító helyzetét folyamatosan ismernie kell. Ez az egyetlen módja annak, hogy a termelés átlátható legyen, és hiba esetén gyorsan be lehessen avatkozni.
Az olvasófejből és adatmátrix kódszalagból álló PXV abszolút pozicionáló rendszer pontosan dolgozó megoldást kínál. Míg a kódszalag a sín mentén található, addig a 2D kamera 100 mm-rel arrébb van (rendelkezésre álló ráhagyással), magán a szállítón. A 2D kamera a szállító ragasztott adatmátrix kódszalagtól számított abszolút pozícióját mutatja, és folyamatosan továbbítja azt a vezérlőrendszer felé. A 25 mm-es kódszalag elég keskeny ahhoz, hogy könnyen felszerelhető legyen az egysínes szállítórendszer tápsínje fölé. 0 és 100 km közötti hosszúságú pályákon, +/– 0,2 mm-es pozíciófelbontással és akár 8 m/s haladási sebességgel a PXV technológia rendkívüli pontossággal működik, így megfelel a hosszú, összetett pályákon történő abszolút pozicionálás követelményeinek.
Műszaki jellemzők:
A PXV rendszer gyorsan és könnyen beállítható, továbbá magas szintű megbízhatóságot kínál járulékos költségek nélkül, éveken át. Míg más technológiáknál bizonyos időközönként szükséges a kalibrálás és a karbantartás, ennél a rendszernél a mozgó alkatrészek hiánya miatt egyik sem fontos. A személyzet és a gépek védelme érdekében a PROFIsafe-es safePXV biztonságos verzió biztonságos abszolút pozicionálást tesz lehetővé a SIL 3/PL e szerint, csupán egyetlen érzékelővel.