Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Rugalmas automatikus kódolvasás az elektronikus alkatrészeken a VOS Ident segítségével

VOS-I az univerzális használatra alkalmas tartozékok széles választékával

Az alkalmazás

Az elektronikai iparban az alkatrészeket, például a nyomtatott áramköri lapokat megbízhatóan kell azonosítani. Ez az információ mind a gyártási folyamat ellenőrzéséhez, mind a teljes nyomon követhetőséghez szükséges. Általános szabályként az azonosító információ közvetlenül aNYÁK-on található, adatmátrixkód formájában. A kódot vagy egy címkére nyomtatják, vagy lézerrel közvetlenül az áramköri lapra írják, ami esetenként alacsony optikai kontrasztot eredményez. A kódok a nyomtatott áramköri lap oldalsó szélén is elhelyezhetők, és nagyon kicsik lehetnek, akár 0,1 mm-es modulméretig. 


A cél

A kódolvasásnak különböző követelményekkel kell megbirkóznia. A rendkívül kis méretű kódokat is megbízhatóan kell olvasni, és egyszerre több kódot is le kell tudni olvasni, mint például a nyomtatott áramköri lapok esetében. Az SMD-szerelést követő kódolvasáskor a kód pozíciójára vonatkozó információra is szükség lehet. Ez például lehetővé teheti, hogy a nyomtatott áramköri lapok hiánya egy adott tálcapozícióhoz rendelhető legyen. A kódinformációt megfelelő formátumban kell továbbítani a vezérlőnek. Az ERP rendszerhez való csatlakozáskor olyan adatformátumot kell használni, amely nem igényel semmilyen adaptációt az ERP oldalon. Továbbá, ha egy kód olvasásakor olvasási hiba lép fel, a hibaképnek elérhetőnek és könnyen előhívhatónak kell lennie.


A megoldás

VOS-I 2-D képalkotó-érzékelő
VOS-I 2-D képalkotó-érzékelő

A VOS-I 2-D képalkotó-érzékelő minden általános 1D és 2D kódot leolvas. Speciális dekóderekkel is rendelkezik a lézerrel beírt kódok olvasásához. A VOS-I széles érzékelési tartományban működik, és egyszerre akár 64 kódot is képes olvasni. Az érzékelő területe több leolvasási ablakra osztható. Ez lehetővé teszi, hogy a kód pozícióját minden egyes kódhoz külön-külön lehessen kiadni.

Az elektronikus szűrők például nagyítással és kontrasztnöveléssel kompenzálják a nehéz optikai körülményeket. A kód minősége az ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM) alapján a DPM kódolvasás során is ellenőrizhető. Jelentős romlás esetén a leolvasási folyamat megszakítható és korrigálható. A készülék rendelkezik a kommunikációs kábelek csatlakoztatásához szükséges összes releváns terepibusz-interfésszel. A kimeneti karakterlánc konfigurálható az ERP rendszerekkel való használatra, így elkerülhető a gyakran időigényes adaptáció az ERP-oldalon.


Műszaki jellemzők

  • Az összes 1-D és 2-D kód olvasása
  • A mozgás sebessége akár 4 m/s is lehet
  • Max. 30 leolvasás másodpercenként
  • Széles érzékelési tartomány, akár 2 m-es távolságok is lehetségesek
  • Max. 5,2 megapixeles felbontás
  • Interfészek: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, RS-232, és I/O
  • Legfeljebb 32 feladat tárolása az érzékelőn
  • Kódmegfeleltetés, többkódos, többablakos és többérzékelős üzemmód
  • Kimeneti karakterlánc formázása

Az előnyök

A VOS-I sorozat különböző felbontású, valamint különböző távolsággal és érzékelési tartománnyal rendelkező változatokat tartalmaz. A sorozatban a beépített világítással és objektívekkel rendelkező készülékek mellett a C-bajonettes csatlakozóval rendelkező készülékek is megtalálhatók, amelyek rugalmasan kombinálhatók különböző objektívekkel és külső világítóegységekkel. Az 5,2 megapixeles VOS5000-I típus különösen alkalmas nagyobb NYÁK-tálcákhoz. Az érzékelési tartomány több VOS-I eszköz összekapcsolásával, kliens-kiszolgáló hálózat használatával is bővíthető. 


Rövid áttekintés

  • Az összes 1D-s és 2D-s kód leolvasása beleértve a DPM-et (lézerrel bevésett, tűvel lyuggatott) is
  • Akár 64 kód beolvasása egy menetben
  • Az egyes kódok helyzetének és minőségének rögzítése
  • Optikai szűrők a nehéz optikai körülmények kompenzálására
  • Világítóelemek és objektívek széles választéka
  • Minden releváns interfész integrálva van, lehetővé téve a végponttól végpontig tartó kommunikációt az ERP rendszerig

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.