Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Female receptacle V15-PG9-500

V15-PG9-500
  • Front/screw mounting
  • Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  V15-PG9-500

Termék leírása
Female receptacle, M12/PG9, 5-pin
General specifications
Number of pins5
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
UL File NumberE191152
Electrical specifications
Operating voltagemax. 60 V DC
Test voltage> 2000 V eff AC
Operating currentmax. 4 A
Volume resistance< 3 mΩ
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Mechanical specifications
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67
Connectiontinned copper single leads,
∅1.2 ±0.07 mm
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
Threaded bushingsZinc diecast, nickel-plated
SealNBR
Core insulationTPE
Cable
Cores5 x 0.34 mm2
Conductor construction7 x 0.25 mm ∅
Length500 mm
InstallationFront mounting PG9
Mass22.92 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440103
ECLASS 12.027440103
ECLASS 11.027440103
ECLASS 10.0.127440103
ECLASS 9.027440103
ECLASS 8.027440103
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001121
ETIM 8.0EC001121
ETIM 7.0EC001121
ETIM 6.0EC002061
ETIM 5.0EC001121
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-PG9-500

Design / Simulation: V15-PG9-500

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP508 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: V15-PG9-500

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Canada, USA ULE191152ALLLINK---

Kapcsolódó termékek: V15-PG9-500

Accessories
Nut, nickel-plated brassfa