Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IPC03-20K1

IPC03-20K1
  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP67
  • Key fob

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IPC03-20K1

Termék leírása
Data carrier
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Memory
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Installation
In airyes
Dimensions
Height4.5 mm
Width31 mm
Length40 mm
Diameter31 mm
Construction typeKey fob

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IPC03-20K1

Informative Literature: IPC03-20K1

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IPC03-20K1

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IPC03-20K1

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5382ALLPDF112 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7044ALLPDF110 KB
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…