Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Nem rendelhető

Nem rendelhető
Nem rendelhető

Tablet Tab-Ex02 Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CN00..

Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CN00..

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Adatlap kivonata: Műszaki adatok  Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CN00..

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CN00..

Kapcsolódó termékek: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CN00..

Accessories
Desktop charging station, 5-slot, for Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 and Tab-Ex 02 DZ2pa
Belt clip with carabiner for universal usepa
Tab-Ex® 02 Marketing kezdőlap

A Tab-Ex® 02 8 hüvelykes és a Tab-Ex® Pro 10 hüvelykes táblagépek innovatív jellemzőket is kínálnak, mint például a kiterjesztett valóság, ami nagyban elősegíti az Ipar 4.0 és IIoT alkalmazások egyszerű bevezetését.