Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Strapabíró, kis súlyú HMI rendszerek Zóna 1/21 kültéri alkalmazásokhoz

A VisuNet IXD a Pepperl+Fuchs kis súlyú, moduláris technológiája a nagy igénybevételt jelentő kültéri környezetekhez, amelyek rendkívül strapabíró vékonyklienst vagy PC-alapú HMI-t igényelnek. Az IXD rendszerek tanúsítvánnyal rendelkeznek Zóna 1/21 területhez és -20 °C és +60 °C közötti széles hőmérsékleti tartományban képesek működni. A 19"-os (48,3 cm) nagy fényerejű, többérintéses kijelző még jobb képminőséget biztosít az erős környezeti fény melletti optimális megtekintéshez.


Jellemző felhasználási területek

A VisuNet IXD sorozatot kifejezetten a kültéri felhasználás kihívást jelentő követelményeinek való megfelelésre alakították ki. A finomítókban gyakori például +60 °C-ig terjedő hőmérséklet, a szélsőséges körülmények vagy az erős napfény. A VisuNet IXD optikailag kiegyenlített érintőképernyője minimálisra csökkenti a tükröződést, és javítja a képminőséget és a kontrasztot. Masszív kialakításának és a kiterjesztett hőmérsékleti tartománynak köszönhetően tökéletes megoldást nyújt a petrolkémiai üzemekben történő kültéri használathoz. Ismerje meg a VisuNet IXD előnyeit az ehhez hasonló felhasználási területeken. 

Tudjon meg többet a zord kültéri körülményekhez tervezett strapabíró megoldásról!

Frissítési szolgáltatás

A Pepperl+Fuchs vékonykliens-szoftver felhasználójaként érdemes igénybe vennie új szolgáltatásunkat.

Feliratkozás

Azonnal értesítjük Önt, amint rendelkezésre áll az új szoftverfrissítés!