Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Inductive sensor PL1-F25-B3B-K

PL1-F25-B3B-K
  • For installation in housing
  • PL1... with valve connection
  • 4-way LED indicator
  • Lead breakage and short-circuit monitoring of the valve
  • After an AS-interface communication error the valve voltage falls
  • Direct mounting on standard actuators

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   PL1-F25-B3B-K

Popis produktu
Valve positioner and valve control module
General specifications
Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
Rated operating distance3 mm
Installationflush mountable
Assured operating distance0 ... 2.43 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.1
Node typeA/B node
AS-Interface specificationV3.0
Required gateway specification≥ V2.1
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Switching frequency0 ... 100 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Operating current100 mA
Indicators/operating means
LED PWRAS-Interface voltage; LED green
LED INswitching state (input); LED yellow
LED OUTbinary LED yellow/red
yellow: switching state
red: lead breakage/short-circuit
Electrical specifications
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 50295:1999
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection (system side)4-pin CombiCon connector
Connection (valve side)2-pin CombiCon connector
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP00
Material
HousingPBT
Dimensions
Height99 mm
Width67 mm
Length34 mm
NoteThe valve voltage is limitedof max. 26.4 V; valve power max. 2.1 W

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL1-F25-B3B-K

Design / Simulation: PL1-F25-B3B-K

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1834 KB

Související produkty: PL1-F25-B3B-K

Accessories
fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.