Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Inductive sensor NBN3-F31K-Z8-3D

NBN3-F31K-Z8-3D
  • Direct mounting on standard actuators
  • Fixed setting
  • Satisfies machinery directive

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   NBN3-F31K-Z8-3D

General specifications
Switching function2 x normally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance3 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 2.43 mm
Actual operating distance2.7 ... 3.3 mm typ.
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.1
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage6 ... 60 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionno
Voltage drop≤ 6 V
Operating current4 ... 100 mA
Lowest operating current4 mA
Off-state current0 ... 1 mA typ. 0.7 mA
Time delay before availability≤ 1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Limit data
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Standard conformity
EMC in accordance withIEC / EN 60947-5-2:2004
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection (system side)Cage tension spring terminals
Core cross section (system side)1.5/2.5 mm2 flexible/rigid
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP65
Dimensions
Height35.5 mm
Width65 mm
Length77.5 mm
General information
Use in the hazardous areasee instruction manuals

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K-Z8-3D

Design / Simulation: NBN3-F31K-Z8-3D

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP975 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.