Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Read/write station IUT-F191-R4-V1-FR2-03

IUT-F191-R4-V1-FR2-03
  • Flexible UHF read/write station with short detection range
  • Compact and robust housing for harsh industrial environments
  • Multi-tag reading of up to 20 tags ensures increased productivity
  • Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
  • Connection via integrated RS-485 interface

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Popis produktu
UHF read/write station, China
General specifications
Operating frequency920.5 … 924.5 MHz: China
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power3 … 100 mW ERP adjustable
Indicators/operating means
LED greenReady for operation
LED yellowRead/write operation successful
LED blueTransmission mode
Electrical specifications
Rated operating voltage10 ... 30 V DC
Current consumption≤ 190 mA
Power consumption≤ 1.9 W
Surge protectioncategory 2
Interface
Physical RS-485 point-to-point connection
ProtocolASCII
Transfer rate38400 Bit/s
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 301489-1
EN 301489-3
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
ClassificationEnvironmental condition A (controlled environment)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Continuous transmission mode)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree2
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPA 6.6
Mass700 g
Dimensions
Height47 mm
Width165 mm
Length165 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Product Documentation: IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Výběr jazyka:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

Approvals: IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Související produkty: IUT-F191-R4-V1-FR2-03

Accessories

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa
RFID Transponderfa
Čtecí/zapisovací zařízení RFID IUT-F190-B40 s průmyslovým rozhraním Ethernet a rozhraním REST API

Seznamte se s novou čtecí/zapisovací hlavou IUT-F190-B40, která je určena pro střední detekční dosahy a lze ji rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT…

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…