Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Safety control unit module SB4 Module 4MD/165

SB4 Module 4MD/165
  • Muting module
  • 4 sensor channels
  • Double muting
  • Continuous muting with no time limit
  • Emergency muting for the correction of the material jam
  • Operating mode can be selected by means of DIP switches

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Výňatek z katalogového listu: Technická data   SB4 Module 4MD/165

Popis produktu
Safety control unit module
General specifications
Operating modemuting operating modes
Functional safety related parameters
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
Mission Time (TM)20 a
Type4
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow (4x): indicator lamp muting sensor 1 ... 4
LED white (2x): status muting lamp
Control elementsDIP switch
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Input
Activation currentapprox. 10 mA
Activation timeOverride-Input 0.4 ... 1.2 s
Output
Switching voltage24 V
Switching current7.5 mA ... 500 mA
Conformity
Functional safetyISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Product standardEN 61496-1
Approvals and certificates
CE conformityCE
UL approvalcULus
TÜV approvalTÜV
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
ConnectionCage tension spring terminals , Cable cross-section 0.2 ... 1.5 mm2
Material
HousingPolyamide (PA)
Massapprox. 150 g
Dimensions
Height99 mm
Width22.6 mm
Depth100.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027243101
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002538
ETIM 8.0EC002538
ETIM 7.0EC002538
ETIM 6.0EC002538
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.146171620

Details: SB4 Module 4MD/165

Datasheet: SB4 Module 4MD/165

DatasheetTyp souboruVelikost souboru
Datasheet SB4 Module 4MD/165PDF1389 KB
Datenblatt SB4 Module 4MD/165PDF1400 KB
Scheda tecnica SB4 Module 4MD/165PDF1378 KB
Hoja de datos SB4 Module 4MD/165PDF1435 KB

Documents: SB4 Module 4MD/165

ManualsTyp souboruVelikost souboru
ManualPDF1838 KB
HandbuchPDF2383 KB
Instruction leaflets
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF469 KB

Approvals+Certificates: SB4 Module 4MD/165

Declaration of ConformityTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF488 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF441 KB

Software: SB4 Module 4MD/165

Software ToolsTyp souboruVelikost souboru
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB
Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.