Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Inductive sensor NBN3-F31K-E8-3G-3D

NBN3-F31K-E8-3G-3D
  • Direct mounting on standard actuators
  • Fixed setting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBN3-F31K-E8-3G-3D

General specifications
Switching function2 x normally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance3 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 2.43 mm
Actual operating distance2.7 ... 3.3 mm typ.
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.2
Reduction factor rBrass
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionall connections
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA
No-load supply current≤ 25 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature
Mechanical specifications
Connection (system side)Cage tension spring terminals
Core cross section (system side)1.5/2.5 mm2 flexible/rigid
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Tightening torque, housing screws1 Nm
Tightening torque, cable glandM20 x 1.5 ; max. 7 Nm
Dimensions
Height35.5 mm
Width65 mm
Length77.5 mm
General information
Use in the hazardous areasee instruction manuals

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K-E8-3G-3D

Design / Simulation: NBN3-F31K-E8-3G-3D

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP975 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.