Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Inductive slot sensor SJ3,5-N-Y21794

SJ3,5-N-Y21794
  • Comfort series


A NAMUR érzékelőket jóváhagyott kontaktus leválasztókkal kell üzemeltetni. Az alábbiakban megtekintheti a megfelelő készülékeket:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  SJ3,5-N-Y21794

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Installation
Output type2-wire
Nominal ratings
Nominal voltage8 V
Operating voltage5 ... 25 V
Switching frequency0 ... 3000 Hz
Hysteresis0.41 ... 0.6 mm
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Connection typeflexible leads LiY , 500 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT/PPS
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
General information
Use in the hazardous areasee instruction manuals
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
Details: SJ3,5-N-Y21794

Design / Simulation: SJ3,5-N-Y21794

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB

Approvals: SJ3,5-N-Y21794

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF8732 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.