Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Inductive sensor NCB4-12GM70-E1-M

NCB4-12GM70-E1-M
  • Comfort series
  • 4 mm flush
  • Increased operating distance
  • Extended temperature range -40 ... +85 °C
  • E1-Type approval
  • Increased noise immunity 100 V/m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NCB4-12GM70-E1-M

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNPN
Rated operating distance4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 3.24 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 60 V
Switching frequency0 ... 1000 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Rated insulation voltage60 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA
No-load supply current≤ 10 mA
Time delay before availability≤ 5 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1090 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
Protection classII
Rated insulation voltage60 V
Rated impulse withstand voltage800 V
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
E1 Type approval10R-04
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PUR , 2 m
Core cross section0.75 mm2
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP69K
Mass120 g
Dimensions
Length70 mm
Diameter12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB4-12GM70-E1-M

Documents: NCB4-12GM70-E1-M

Technical informationFájltípusFájlméret
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NCB4-12GM70-E1-M

CADFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DSTP82 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ60 KB

Approvals+Certificates: NCB4-12GM70-E1-M

CertificatesFájltípusFájlméret
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
UNECE KBA E1PDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1284 KB

Kapcsolódó termékek: NCB4-12GM70-E1-M

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.