Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Nem rendelhető
Nem rendelhető

Inductive sensor NBN3-F25F-E9-V1

NBN3-F25F-E9-V1
  • Direct mounting on standard actuators
  • For installation in housing

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Adatlap kivonata: Műszaki adatok  NBN3-F25F-E9-V1

General specifications
Switching function2 x normally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distance3 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 2.43 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.1
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionall connections
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ.
No-load supply current≤ 35 mA
Time delay before availability≤ 500 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Tightening torque, fastening screwsM5 x 25 : 2.7 Nm
Dimensions
Height20 mm
Width52 mm
Length45 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F25F-E9-V1

CAD+CAE: NBN3-F25F-E9-V1

CADFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DSTP312 KB

Approvals+Certificates: NBN3-F25F-E9-V1

CertificatesFájltípusFájlméret
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1285 KB

Kapcsolódó termékek: NBN3-F25F-E9-V1

Accessories

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont aktív árnyékolási technológiával

Az aktív árnyékolási technológiával ellátott VariKont induktív érzékelők a telepítési körülményektől és a környező anyagoktól függetlenül nagy kapcsolási távolságot biztosítanak. Használja ki az egyszerűbb berendezéstervezés és a csökkentett költségek előnyeit!

Induktív biztonsági érzékelők, SIL 2 PL d

Mivel a SIL 2/PL d besorolású induktív biztonsági érzékelőknek nincs vak zónájuk, az érzékelő és a cél között minimális távolság megtartása nélkül kerülhet sor adatátvitelre. Fedezze fel a nagy igénybevételt jelentő környezetekhez optimalizált portfóliónkat.